Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
YAR207 -2RF |
YAR211-200-2RF |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (φ) | Largeur B (mm) | EAN | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.23 € | 1 | 12 jours | - | 42.9 | - | 442.0 | ||
65.92 € | 1 | 4 jours | 50.8 | 55.6 | 7316570496130 | 1174.0 |
Loading...
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Steel | Type de bague externe | Spherical Surface | Précision (JIS) | Grade 0 |
---|---|---|---|---|---|
Bague externe | With Outer Ring | Matériau de l'élément de roulement | Steel | Alésage | Alésage cylindrique |
Fixation | Broches filetées | Bague intérieure | Bague intérieure débordante des deux côtés | Étanchéité | Joints frottant des deux côtés |
Plage de température | -20 à +120°C |
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(φ)
Largeur B(mm)
EAN
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles