Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PAS15180 P20 |
PAS20180 P20 |
PAS25180 P20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Poids (g) | EAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Devis | 1.48 | 782.0 | - | ||
113.60 € | 1 | 4 jours | 1.97 | 1390.0 | - | ||
112.78 € | 1 | 4 jours | 2.46 | 1740.0 | 4028977661754 |
Loading...
Matériau | Au plomb | Diamètre intérieur(mm) | 180 | Diamètre extérieur(mm) | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Lubrification et entretien | Faible entretien, pour applications lubrifiées | Plage de température | -40 à +110°C |
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Poids(g)
EAN
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles