Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PAS15250 P10
Matériau | Au plomb | Diamètre intérieur(mm) | 250 | Diamètre extérieur(mm) | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur(mm) | 1.48 | Lubrification et entretien | Sans entretien, pour applications à sec | Plage de température | -200 à +280°C |
Poids(g) | 1421.0 |
Vous vous trouvez sur la page de Bande série P10, le numéro d'article est le suivant: PAS15250 P10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PAS15250 P10.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles