Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FY25 WF |
FY45 WF |
FY50 WF |
FY60 WF |
FYTB35 WF |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Unité de roulement, type | Nombre de trous | Diamètre extérieur (mm) | Largeur (mm) | GTIN/EAN | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.55 € | 1 | 17 jours | Type à embase carrée | 4 | 95 | 45.9 | 7316571017136 | 780 | ||
74.11 € | 1 | 17 jours | Type à embase carrée | 4 | 137 | 58.9 | 7316570703979 | 2087 | ||
81.21 € | 1 | 17 jours | Type à embase carrée | 4 | - | - | 7316570381184 | 2450 | ||
134.45 € | 1 | 17 jours | Type à embase carrée | 4 | 175 | 80.8 | 7316570339383 | 4275 | ||
54.33 € | 1 | 17 jours | [Autres] Type à applique ovale | 2 | - | - | 7316570460513 | 1277 |
Loading...
Matériau du corps de l'unité | Fonte | Matériau de l'élément de roulement | Acier | Fixation | Collier de verrouillage excentré |
---|---|---|---|---|---|
Plage de température | -20 à +120°C | Version | Version standard |
Configurer
Propriétés de base
Unité de roulement, type
Nombre de trous
Diamètre extérieur(mm)
Largeur(mm)
GTIN/EAN
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles