Roulements à billes à rainure profonde / rangée simple / 2RS2 / 2RS2 / ROULEMENTS NKE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6010-2RS2
6013 -2RS2
6201 -2RS2
6301 -2RS2
6308-2RS2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Précision (JIS) D.I. d
(φ)
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
EAN Poids
(g)

10.38 €

1 4 jours Qualité 05080169008745151590265.0

18.79 €

1 4 jours -6510018-447.0

2.38 €

1 4 jours Qualité 0123210900874516811635.0

3.12 €

1 4 jours Qualité 0123712900874518463561

14.24 €

1 4 jours Qualité 04090239008745187933631.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Acier Nombre de rangées de bagues de roulement Rangée simple Matériau de l'élément de roulement Acier
Diamètre Alésage cylindrique Cage Cage en tôle acier Jeu Jeu radial normal
Isolé électriquement Non isolé électriquement Bague extérieure Sans flasque/gorge Joint d’étanchéité Joints frottants des deux côtés
Plage de température -20 à +120°C

Assistance technique