Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Précision (JIS) | D.I. d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | EAN | Joint d’étanchéité | Plage de température | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.85 € | 1 | 4 jours | Qualité 0 | 45 | 75 | 10 | 9008745103445 | Roulement fermé | -20 à +150 degrés | 170.0 | ||
14.63 € | 1 | 4 jours | Qualité 0 | 50 | 80 | 10 | 9008745103506 | Roulement fermé | -20 à +150 degrés | 180 | ||
19.90 € | 1 | 4 jours | Qualité 0 | 55 | 90 | 11 | 9008745103544 | Roulement fermé | -20 à +150 degrés | 260.0 | ||
22.67 € | 1 | 4 jours | Qualité 0 | 60 | 95 | 11 | 9008745103605 | Roulement fermé | -20 à +150 degrés | 281.0 | ||
29.60 € | 1 | 4 jours | Qualité 0 | 70 | 110 | 13 | 9008745103667 | Roulement fermé | -20 à +150 degrés | 431.0 | ||
42.04 € | 1 | 4 jours | Qualité 0 | 80 | 125 | 14 | 9008745103704 | Roulement fermé | -20 à +150 degrés | 610.0 | ||
45.90 € | 1 | 4 jours | Qualité 0 | 85 | 130 | 14 | 9008745103728 | Roulement fermé | -20 à +150 degrés | 630.0 | ||
52.60 € | 1 | 4 jours | Qualité 0 | 90 | 140 | 16 | 9008745103742 | Aucun, roulement ouvert | -20 à +150°C | 885.0 | ||
65.10 € | 1 | 4 jours | Qualité 0 | 100 | 150 | 16 | 9008745103827 | Roulement fermé | -20 à +150 degrés | 915.0 | ||
78.77 € | 1 | 4 jours | Qualité 0 | 105 | 160 | 18 | 9008745103865 | Roulement fermé | -20 à +150 degrés | 1200.0 | ||
91.18 € | 1 | 4 jours | Qualité 0 | 110 | 170 | 19 | 9008745103896 | Roulement fermé | -20 à +150 degrés | 1460.0 | ||
166.88 € | 1 | 4 jours | Qualité 0 | 140 | 210 | 22 | 9008745104008 | Roulement fermé | -20 à +150 degrés | 2460.0 | ||
202.27 € | 1 | 4 jours | Qualité 0 | 150 | 225 | 24 | 9008745104053 | Roulement fermé | -20 à +150 degrés | 3070.0 | ||
1.97 € | 1 | 4 jours | Qualité 0 | 10 | 26 | 8 | 9008745146329 | Roulement fermé | -20 à +150 degrés | 20 | ||
2.11 € | 1 | 4 jours | Qualité 0 | 12 | 28 | 8 | 9008745146824 | Roulement fermé | -20 à +150 degrés | 20 | ||
2.31 € | 1 | 4 jours | Qualité 0 | 15 | 32 | 9 | 9008745147241 | Roulement fermé | -20 à +150 degrés | 30 | ||
2.43 € | 1 | 4 jours | Qualité 0 | 17 | 35 | 10 | 9008745147708 | Roulement fermé | -20 à +150 degrés | 39.0 | ||
2.72 € | 1 | 4 jours | Qualité 0 | 20 | 42 | 12 | 9008745148217 | Roulement fermé | -20 à +150 degrés | 67.0 | ||
4.73 € | 1 | 4 jours | Qualité 0 | 35 | 62 | 14 | 9008745149979 | Roulement fermé | -20 à +150 degrés | 160.0 | ||
11.43 € | 1 | 4 jours | Qualité 0 | 55 | 90 | 18 | 9008745152047 | Roulement fermé | -20 à +150 degrés | 385.0 | ||
64.45 € | 1 | 4 jours | Qualité 0 | 95 | 145 | 24 | 9008745155062 | Roulement fermé | -20 à +150 degrés | 1220.0 | ||
70.85 € | 1 | 4 jours | Qualité 0 | 100 | 150 | 24 | 9008745155390 | Roulement fermé | -20 à +150 degrés | 1250.0 | ||
1.80 € | 1 | 4 jours | Qualité 0 | 8 | 22 | 7 | 9008745158780 | Roulement fermé | -20 à +150 degrés | 12.0 | ||
26.40 € | 1 | 4 jours | Qualité 0 | 50 | 65 | 7 | 9008745161377 | Roulement fermé | -20 à +150 degrés | 50 | ||
41.84 € | 1 | 4 jours | Qualité 0 | 65 | 85 | 10 | 9008745161643 | Aucun, roulement ouvert | -20 à +150°C | 130 | ||
76.18 € | 1 | 4 jours | Qualité 0 | 90 | 115 | 13 | 9008745162046 | Roulement fermé | -20 à +150 degrés | 280.0 | ||
79.70 € | 1 | 4 jours | Qualité 0 | 95 | 120 | 13 | 9008745162152 | Roulement fermé | -20 à +150 degrés | 295.0 | ||
121.30 € | 1 | 4 jours | Qualité 0 | 120 | 150 | 16 | 9008745162534 | Roulement fermé | -20 à +150 degrés | 550 | ||
145.50 € | 1 | 4 jours | Qualité 0 | 130 | 165 | 18 | 9008745162640 | Roulement fermé | -20 à +150 degrés | 700.0 | ||
168.55 € | 1 | 4 jours | Qualité 0 | 140 | 175 | 18 | 9008745162725 | Roulement fermé | -20 à +150 degrés | 800.0 | ||
7.20 € | 1 | 4 jours | Qualité 0 | 10 | 22 | 6 | 9008745164231 | Roulement fermé | -20 à +150 degrés | 10 | ||
8.38 € | 1 | 4 jours | Qualité 0 | 17 | 30 | 7 | 9008745164613 | Roulement fermé | -20 à +150 degrés | 10 | ||
23.27 € | 1 | 4 jours | Qualité 0 | 40 | 62 | 12 | 9008745165337 | Aucun, roulement ouvert | -20 à +150°C | 130 | ||
40.30 € | 1 | 4 jours | Qualité 0 | 65 | 90 | 13 | 9008745165856 | Roulement fermé | -20 à +150 degrés | 200 | ||
47.10 € | 1 | 4 jours | Qualité 0 | 70 | 100 | 16 | 9008745165955 | Roulement fermé | -20 à +150 degrés | 340.0 | ||
58.22 € | 1 | 4 jours | Qualité 0 | 80 | 110 | 16 | 9008745166112 | Roulement fermé | -20 à +150 degrés | 360.0 | ||
125.68 € | 1 | 4 jours | Qualité 0 | 95 | 130 | 18 | 9008745166372 | Roulement fermé | -20 à +150 degrés | 610.0 | ||
148.16 € | 1 | 4 jours | Qualité 0 | 100 | 140 | 20 | 9008745166426 | Roulement fermé | -20 à +150 degrés | 830.0 | ||
193.17 € | 1 | 4 jours | Qualité 0 | 110 | 150 | 20 | 9008745166549 | Roulement fermé | -20 à +150 degrés | 900.0 | ||
38.92 € | 1 | 4 jours | Qualité 0 | 70 | 125 | 24 | 9008745176210 | Roulement fermé | -20 à +150 degrés | 1070 | ||
260.27 € | 1 | 4 jours | - | 130 | 230 | 40 | - | Aucun, roulement ouvert | -20 à +150°C | 6220.0 | ||
2.28 € | 1 | 4 jours | Qualité 0 | 4 | 13 | 5 | 9008745181955 | Roulement fermé | -20 à +150 degrés | 10 | ||
1.95 € | 1 | 4 jours | Qualité 0 | 6 | 19 | 6 | 9008745182761 | Roulement fermé | -20 à +150 degrés | 11.0 | ||
62.16 € | 1 | 4 jours | Qualité 0 | 65 | 140 | 33 | 9008745190476 | Aucun, roulement ouvert | -20 à +150°C | 2080.0 | ||
88.52 € | 1 | 4 jours | Qualité 0 | 75 | 160 | 37 | 9008745191305 | Roulement fermé | -20 à +150 degrés | 3020.0 | ||
103.70 € | 1 | 4 jours | Qualité 0 | 80 | 170 | 39 | 9008745191688 | Roulement fermé | -20 à +150 degrés | 3690.0 | ||
189.30 € | 1 | 4 jours | Qualité 0 | 95 | 200 | 45 | 9008745192609 | Roulement fermé | -20 à +150 degrés | 6090.0 | ||
61.23 € | 1 | 4 jours | Qualité 0 | 45 | 120 | 29 | 9008745195211 | Roulement fermé | -20 à +150 degrés | 1539.0 | ||
71.90 € | 1 | 4 jours | Qualité 0 | 50 | 130 | 31 | 9008745195266 | Roulement fermé | -20 à +150 degrés | 1880.0 | ||
129.80 € | 1 | 4 jours | Qualité 0 | 65 | 160 | 37 | 9008745195419 | Aucun, roulement ouvert | -20 à +150°C | 3300.0 | ||
184.43 € | 1 | 4 jours | Qualité 0 | 70 | 180 | 42 | 9008745195488 | Roulement fermé | -20 à +150 degrés | 4830.0 | ||
272.79 € | 1 | 4 jours | Qualité 0 | 75 | 190 | 45 | 9008745195532 | Roulement fermé | -20 à +150 degrés | 6840.0 | ||
309.88 € | 1 | 4 jours | Qualité 0 | 80 | 200 | 48 | 9008745195587 | Roulement fermé | -20 à +150 degrés | 8010.0 |
Loading...
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Acier | Nombre de rangées de bagues de roulement | Rangée simple | Matériau de l'élément de roulement | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre | Alésage cylindrique | Cage | Cage en tôle acier | Jeu | Jeu radial normal |
Isolé électriquement | Non isolé électriquement | Bague extérieure | Sans flasque/gorge |
Configurer
Propriétés de base
Précision (JIS)
D.I. d(φ)
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
EAN
Joint d’étanchéité
Plage de température
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles