Roulements à billes série 2RSC3

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6002-2RSC3
6003 -2RSC3
6012 -2RSC3
61800 -2RSC3
61921-2RSC3
61924-2RSC3
6206-2RSC3
6210-2RSC3
62309-2RSC3
6307 -2RSC3
6308-2RSC3
6310 -2RSC3
6314 -2RSC3
6318 -2RSC3
S6007 -2RSC3
S6201-2RSC3
S6204 -2RSC3
S6206 -2RSC3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériaux des bagues intérieure et extérieure D.I. d
(φ)
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Matériau de l'élément de roulement Poids
(g)

1.10 €

1 4 jours Acier15329Acier31.0

1.25 €

1 4 jours Acier173510Acier41.0

7.55 €

1 4 jours Acier609518Acier420.0

2.97 €

1 4 jours Acier10195Acier6.0

99,999.00 €

1 4 jours Acier10514520Acier637.0

43.19 €

1 4 jours Acier12016522Acier1200.0

4.02 €

1 4 jours Acier306216Acier199.0

8.61 €

1 4 jours Acier509020Acier478.0

14.80 €

1 4 jours Acier4510036Acier1185.0

8.23 €

1 4 jours Acier358021Acier464.0

8.10 €

1 4 jours Acier409023Acier636.0

13.10 €

1 4 jours Acier5011027Acier1060.0

29.66 €

1 4 jours Acier7015035Acier2542.0

60.18 €

1 4 jours Acier9019043Acier4833.0

10.95 €

1 4 jours Acier inoxydable356214Acier inoxydable160.0

3.70 €

1 4 jours Acier inoxydable123210Acier inoxydable37.0

7.73 €

1 4 jours Acier inoxydable204714Acier inoxydable110.0

15.10 €

1 4 jours Acier inoxydable306216Acier inoxydable195.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Précision (JIS) Qualité 0 Nombre de rangées de bagues de roulement Rangée simple Alésage Alésage cylindrique
Cage Cage en tôle acier Jeu Jeu radial légèrement augmenté Isolation electricité Non isolé électriquement
Bague externe Sans bride/gorge Étanchéité Joint à frottement des deux côtés Plage de température -20 à +120°C

Assistance technique