• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulements à billes série 2RSC3JB

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

S6001-2RSC3JCB

Référence pièce
S6001-2RSC3JCB
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

14.30 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Acier inoxydable Précision (JIS) Qualité 0 D.I. d(φ) 12
Diamètre extérieur D(φ) 28 Largeur B(mm) 8 Nombre de rangées de bagues de roulement Rangée simple
Matériau de l'élément de roulement Acier inoxydable Alésage Alésage cylindrique Cage Cage en tôle acier
Jeu Jeu radial légèrement augmenté Isolation electricité Non isolé électriquement Bague externe Sans bride/gorge
Étanchéité Joint à frottement des deux côtés Plage de température -20 à +120°C Poids(g) 23.0

Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes série 2RSC3JB, le numéro d'article est le suivant: S6001-2RSC3JCB.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article S6001-2RSC3JCB.

Assistance technique