Roulements à billes série 2RSNR

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6006 -2RSNR
6008-2RSNR
6201-2RSNR
6203 -2RSNR
6204-2RSNR
6212 -2RSNR
6305 -2RSNR
6308-2RSNR
6309 -2RSNR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(φ)
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Poids
(g)

3.63 €

1 4 jours 305513120.0

4.98 €

1 4 jours 406815189.0

2.03 €

1 4 jours 12321037.0

2.47 €

1 4 jours 17401267.0

3.09 €

1 4 jours 204714102.0

34.76 €

1 4 jours 6011022820.0

7.87 €

1 4 jours 256217235.0

12.96 €

1 4 jours 409023646.0

30.32 €

1 4 jours 4510025829.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Acier Précision (JIS) Qualité 0 Nombre de rangées de bagues de roulement Rangée simple
Matériau de l'élément de roulement Acier Alésage Alésage cylindrique Cage Cage en tôle acier
Jeu Jeu radial normal Isolation electricité Non isolé électriquement Bague externe Gorge avec circlip sur la bague extérieure
Étanchéité Joint à frottement des deux côtés Plage de température -20 à +120°C

Assistance technique