Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2310-2RSTN
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Acier | Précision (JIS) | Qualité 0 | D.I. d(φ) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre extérieur D(φ) | 110 | Largeur B(mm) | 40 | Matériau de l'élément de roulement | Acier |
Alésage | Alésage cylindrique | Cage | Cage en polyamide | Jeu | Jeu radial normal |
Étanchéité | Joint à frottement des deux côtés | Plage de température | -30 à +100°C | Poids(g) | 1703.0 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes série 2RSTN, le numéro d'article est le suivant: 2310-2RSTN.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2310-2RSTN.
Configurer
Propriétés de base
Type
Propriétés optionnelles