• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulements à billes série 2ZJCBSI34N4LD

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

S6209 -2ZJCBSI34N4LD

Référence pièce
S6209 -2ZJCBSI34N4LD
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

106.97 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Acier inoxydable Précision (JIS) Qualité 0 D.I. d(φ) 45
Diamètre extérieur D(φ) 85 Largeur B(mm) 19 Nombre de rangées de bagues de roulement Rangée simple
Matériau de l'élément de roulement Acier inoxydable Cage Cage en tôle acier Jeu Jeu radial normal
Plage de température -40 à +150°C Poids(g) 420.0

Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes série 2ZJCBSI34N4LD, le numéro d'article est le suivant: S6209 -2ZJCBSI34N4LD.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article S6209 -2ZJCBSI34N4LD.

Assistance technique