Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
696 A-2Z
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Acier | Précision (JIS) | Qualité 0 | D.I. d(φ) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre extérieur D(φ) | 16 | Largeur B(mm) | 5 | Nombre de rangées de bagues de roulement | Rangée simple |
Matériau de l'élément de roulement | Acier | Alésage | Alésage cylindrique | Cage | Cage en tôle acier |
Jeu | Jeu radial normal | Isolation electricité | Non isolé électriquement | Bague externe | Sans bride/gorge |
Étanchéité | Couverture des deux côtés | Plage de température | -20 à +120°C | Poids(g) | 4.0 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes série A-2Z, le numéro d'article est le suivant: 696 A-2Z.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 696 A-2Z.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles