• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulements à billes série M

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1219 M
16026 M
16034 M
16040 M
51264 M
6040 M
61844 M
61956 M
61964 M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(φ)
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Nombre de rangées de bagues de roulement Alésage Jeu Isolation electricité Bague externe Étanchéité Plage de température Poids
(g)
Réglage angulaire Sens de fonctionnement Gamme de produits

137.55 €

1 4 jours 9517032-Alésage cylindriqueJeu radial normal--Sans, roulement ouvert-30 à +150°C3286.0---

114.18 €

1 4 jours 13020022Rangée simpleAlésage cylindriqueJeu radial normalNon isolé électriquementSans bride/gorgeSans, roulement ouvert-20 à +150°C2733.0---

162.85 €

1 4 jours 17026028Rangée simpleAlésage cylindriqueJeu radial normalNon isolé électriquementSans bride/gorgeSans, roulement ouvert-20 à +150°C5835.0---

370.79 €

1 4 jours 20031034Rangée simpleAlésage cylindriqueJeu radial normalNon isolé électriquementSans bride/gorgeSans, roulement ouvert-20 à +150°C10204.0---

1,879.23 €

1 4 jours 32044095-------30 à +150°C43000.0Angle fixeRoulement unidirectionnelButée rigides à billes sans rondelle(s)

256.47 €

1 4 jours 20031051Rangée simpleAlésage cylindriqueJeu radial normalNon isolé électriquementSans bride/gorgeSans, roulement ouvert-20 à +150°C13492.0---

248.17 €

1 4 jours 22027024Rangée simpleAlésage cylindriqueJeu radial normalNon isolé électriquementSans bride/gorgeSans, roulement ouvert-20 à +150°C2530.0---

492.50 €

1 4 jours 28038046Rangée simpleAlésage cylindriqueJeu radial normalNon isolé électriquementSans bride/gorgeSans, roulement ouvert-20 à +150°C14286.0---

709.72 €

1 4 jours 32044056Rangée simpleAlésage cylindriqueJeu radial normalNon isolé électriquementSans bride/gorgeSans, roulement ouvert-20 à +150°C24448.0---

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Acier Précision (JIS) Qualité 0 Matériau de l'élément de roulement Acier
Cage Cage en laiton

Assistance technique