Roulements rigides à billes série M

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

6044 M

Référence pièce
6044 M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

432.22 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Acier Précision (JIS) Qualité 0 D.I. d(φ) 220
Diamètre extérieur D(φ) 340 Largeur B(mm) 56 Nombre de rangées de bagues de roulement Rangée simple
Matériau de l'élément de roulement Acier Alésage Alésage cylindrique Cage Cage en laiton
Jeu Jeu radial normal Isolation electricité Non isolé électriquement Bague externe Sans bride/gorge
Étanchéité Sans, roulement ouvert Plage de température -20 à +150°C Poids(g) 17596.0

Vous vous trouvez sur la page de Roulements rigides à billes série M, le numéro d'article est le suivant: 6044 M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6044 M.

Assistance technique