Roulements rigides à billes série MC3

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

6232 MC3

Référence pièce
6232 MC3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

230.75 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Acier Précision (JIS) Qualité 0 D.I. d(φ) 160
Diamètre extérieur D(φ) 290 Largeur B(mm) 48 Nombre de rangées de bagues de roulement Rangée simple
Matériau de l'élément de roulement Acier Alésage Alésage cylindrique Cage Cage en laiton
Jeu Jeu radial légèrement augmenté Isolation electricité Non isolé électriquement Bague externe Sans bride/gorge
Étanchéité Sans, roulement ouvert Plage de température -20 à +150°C Poids(g) 13990.0

Vous vous trouvez sur la page de Roulements rigides à billes série MC3, le numéro d'article est le suivant: 6232 MC3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6232 MC3.

Assistance technique