Roulements à billes à auto-alignement série C3

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2310 C3

Référence pièce
2310 C3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

32.30 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Acier Précision (JIS) Qualité 0 D.I. d(φ) 50
Diamètre extérieur D(φ) 110 Largeur B(mm) 40 Matériau de l'élément de roulement Acier
Alésage Alésage cylindrique Cage Cage en tôle acier Jeu Jeu radial légèrement augmenté
Étanchéité Sans, roulement ouvert Plage de température -30 à +150°C Poids(g) 1667.0

Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes à auto-alignement série C3, le numéro d'article est le suivant: 2310 C3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2310 C3.

Assistance technique