Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FG1232 EEM |
FG1535 EEM |
FG55100 EEM |
FG80140 EEM |
FG90160 EEM |
FGL65120 EEM |
GC19 EEM |
GC22 EEM |
GC30 EEM |
GC35 EEM |
GC52 EEM |
GCL35 EEM |
GCL40 EEM |
GCR35 EEM |
GCR40 EEM |
GCR47 EEM |
GCR62 EEM |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. du rouleau D (Ø) | Largeur de rouleau b (mm) | Cote intérieure (mm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.67 € | 1 | 4 jours | - | - | 12 | 77.0 | ||
- | 1 | Devis | - | - | 15 | 103.0 | ||
- | 1 | Devis | - | - | 55 | 1350.0 | ||
- | 1 | Devis | 140 | 48 | 80 | 3610.0 | ||
- | 1 | Devis | 160 | 54 | 90 | 5300.0 | ||
- | 1 | Devis | 120 | 42 | 65 | 2350.0 | ||
- | 1 | Devis | 19 | 12.2 | 8 | 34.0 | ||
- | 1 | Devis | - | 13.2 | 10 | 58.0 | ||
- | 1 | Devis | - | 15.2 | 12 | 90.0 | ||
- | 1 | Devis | - | 19.6 | 16 | 208.0 | ||
- | 1 | Devis | - | 66.6 | 20 | 540.0 | ||
- | 1 | Devis | - | 19.6 | 16 | 208.0 | ||
- | 1 | Devis | - | 21.6 | 18 | 301.0 | ||
145.51 € | 1 | 4 jours | - | 19.6 | 16 | 220.0 | ||
190.12 € | 1 | 4 jours | - | 21.6 | 18 | 321.0 | ||
- | 1 | Devis | - | 25.6 | 20 | 500.0 | ||
- | 1 | Devis | - | 80.6 | 24 | 1035.0 |
Loading...
Type de rouleau | Bague externe sphérique | Matériau | Acier inoxydable | Rangées de billes | Roulement à une rangée |
---|---|---|---|---|---|
Cage | Sans, roulement à aiguilles jointives | Joint | Couvercle des deux côtés | Plage de température | -20 à +120°C |
Configurer
Propriétés de base
D.E. du rouleau D(Ø)
Largeur de rouleau b(mm)
Cote intérieure(mm)
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles