Galets de roulement série MM

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FGU95170 MM

Référence pièce
FGU95170 MM
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1,207.63 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de rouleau Bague externe sphérique D.E. du rouleau D(Ø) 170 Largeur de rouleau b(mm) 54
Matériau Acier inoxydable Rangées de billes Roulement à une rangée Cage Cage en polyamide
Cote intérieure(mm) 95 Joint Couvercle des deux côtés Plage de température -20 à +120°C
Poids(g) 5925.0

Assistance technique