Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Rails à billes miniatures
Modeles de Rails à billes miniatures
SNS – rail à billes miniatures standard
sans / avec bande de recouvrement R0445 ... ..
BNS – rail à billes miniatures large
sans / avec bande de recouvrement R0455 ... ..
Pour guides R0442 et R0444.
Les rails de guidage sont en acier resistant à la corrosion et martensitiques.
Références des rails de guidage
Taille | Classe de précision | Références des rails de guidage larges Reference, longueur L (mm) | |
sans bande de protection | avec bande de protection | ||
7 | P | R0445 702 31,.... | – |
H | R0445 703 31,.... | – | |
N | R0445 704 31,.... | – | |
9/M3 | P | R0445 802 31,.... | R0445 862 31,.... |
H | R0445 803 31,.... | R0445 863 31,.... | |
N | R0445 804 31,.... | R0445 864 31,.... | |
12 | P | R0445 202 31,.... | R0445 262 31,.... |
H | R0445 203 31,.... | R0445 263 31,.... | |
N | R0445 204 31,.... | R0445 264 31,.... | |
151) | P | R0445 502 31,.... | R0445 562 31,.... |
H | R0445 503 31,.... | R0445 563 31,.... | |
N | R0445 504 31,.... | R0445 564 31,.... | |
20 | P | R0445 002 31,.... | R0445 062 31,.... |
H | R0445 003 31,.... | R0445 063 31,.... | |
N | R0445 004 31,.... | R0445 064 31,.... |
1) Existe également en version à fixation par le bas (nous consulter)
Longueurs de rails recommandées
L = nB · T – 4 |
Lorsque le client n’indique pas de cote T1 les deux extrémités du rail sont identiques.
Les longueurs de rails ont été calculées à l’aide de la formule pour les longueurs de rails recommandées.
Taille | Dimensions (mm) | Masse g/100 mm | ||||||||
A2 | H21) | N6 | D | S5 | T1min | T1max | T | L1max2)3) | ||
7 | 7 | 4,7 | 2,2 | 4,3 | 2,5 | 5,0 | 11,5 | 15 | 1000 | 22 |
9/M3 | 9 | 5,5 | 2,2 | 6,0 | 3,5 | 6,0 | 15,5 | 20 | 2000 | 33 |
12 | 12 | 7,8 | 3,0 | 6,0 | 3,5 | 6,0 | 20,5 | 25 | 2000 | 61 |
15 | 15 | 9,5 | 4,7 | 6,0 | 3,5 | 6,0 | 35,5 | 40 | 2000 | 97 |
20 | 20 | 15,0 | 6,5 | 9,5 | 6,0 | 6,5 | 53,5 | 60 | 1000 | 211 |
1) Dimensions sans bande de protection
2) Dans le cas des longueurs de rails supérieures à Lmax les tronçons adaptés sont assemblés en usine.
3) Longueurs de rails jusqu’a 2 000 mm d’un seul tenant également possible pour les cas
Remarque relative aux constructions périphériques
Tolérances de position de perçage admissibles des trous de fixation pour les constructions périphériques avec des rails de guidage d'une seule pièce.
Taille | Tolérances des perçages de fixation (mm) |
7 - 20 | O 0,2 |
Pour guide R0443, et R0441
Schéma de perçage taille 9/M3, 12 : une rangée
Schéma de perçage taille 15 : deux rangées
Les rails de guidage sont en acier resistant à la corrosion et martensitiques
Materialnummern Fuhrungsschienen
Taille | Classe de précision | Références des rails de guidage larges Reference, longueur L (mm) | |
sans bande de protection | avec bande de protection | ||
9/M3 | P | R0455 802 31,.... | R0455 862 31,.... |
H | R0455 803 31,.... | R0455 863 31,.... | |
N | R0455 804 31,.... | R0455 864 31,.... | |
12 | P | R0455 202 31,.... | R0455 262 31,.... |
H | R0455 203 31,.... | R0455 263 31,.... | |
N | R0455 204 31,.... | R0455 264 31,.... | |
15 | P | R0455 502 31,.... | R0455 562 31,.... |
H | R0455 503 31,.... | R0455 563 31,.... | |
N | R0455 504 31,.... | R0455 564 31,.... |
Longueurs de rails recommandées
L = nB · T – 4 |
Lorsque le client n’indique pas de cote T1 les deux extrémités du rail sont identiques.
Les longueurs de rails ont été calculées à l’aide de la formule pour les longueurs de rails recommandées.
Taille | Dimensions (mm) | Masse g/100 mm | |||||||||
A2 | H21) | N6 | D | S5 | T1min | T1max | T | T3 | L1max2)3) | ||
9/M3 | 18 | 7,5 | 2,7 | 6,0 | 3,5 | 6,0 | 25,5 | 30 | – | 1000 | 92 |
12 | 24 | 8,5 | 3,7 | 8,0 | 4,5 | 6,0 | 34,5 | 40 | – | 1000 | 145 |
15 | 42 | 9,5 | 4,7 | 8,0 | 4,5 | 6,0 | 34,5 | 40 | 23 | 2000 | 286 |
1) Dimensions sans bande de protection
2) Dans le cas des longueurs de rails supérieures à Lmax, les tronçons adaptés sont assemblés en usine.
3) Longueurs de rails jusqu’a 2 000 mm d’un seul tenant également possible pour les cas particuliers (nous consulter).
Remarque relative aux constructions périphériques
Tolérances de position de perçage admissibles des trous de fixation pour les constructions périphériques avec des rails de guidage d'une seule pièce.
Taille | Tolérances des perçages de fixation (mm) |
9/M3 - 15 | O 0,2 |
Référence pièce
|
---|
R044500331.L=[73-1000/1] |
R044500431.L=[73-1000/1] |
R044506331.L=[73-1000/1] |
R044506431.L=[73-1000/1] |
R044520231.L=[34-2000/1] |
R044520331.L=[34-2000/1] |
R044520431.L=[34-2000/1] |
R044526231.L=[34-2000/1] |
R044526331.L=[34-2000/1] |
R044526431.L=[34-2000/1] |
R044550231.L=[49-2000/1] |
R044550331.L=[49-2000/1] |
R044550431.L=[49-2000/1] |
R044556231.L=[49-2000/1] |
R044556331.L=[49-2000/1] |
R044556431.L=[49-2000/1] |
R044570231.L=[22-1000/1] |
R044570331.L=[30-1000/1] |
R044570431.L=[30-1000/1] |
R044580231.L=[29-2000/1] |
R044580331.L=[29-2000/1] |
R044580431.L=[29-2000/1] |
R044586231.L=[29-2000/1] |
R044586331.L=[29-2000/1] |
R044586431.L=[29-2000/1] |
R045550231.L=[52-2000/1] |
R045550331.L=[52-2000/1] |
R045550431.L=[52-2000/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de rail | Largeur du rail (mm) | Hauteur de montage H (mm) | Précision | Numéro de pièce nominal | T Dimension (mm) | No. | Rail Option | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 56 jours | Rail standard | 20 | 25 | Classe haute (haute) | 20 | 60 | None | Sans | ||
- | 1 | 56 jours | Rail standard | 20 | 25 | Classe normale (normal) | 20 | 60 | None | Sans | ||
- | 1 | 56 jours | Rail standard | 20 | 25 | Classe haute (haute) | 20 | 60 | With Cover Strip | avec bande de recouvrement | ||
- | 1 | 56 jours | Rail standard | 20 | 25 | Classe normale (normal) | 20 | 60 | With Cover Strip | avec bande de recouvrement | ||
- | 1 | 56 jours | Rail standard | 12 | 13 | Degré de précision (élevé) | 12 | 25 | None | Sans | ||
- | 1 | 56 jours | Rail standard | 12 | 13 | Classe haute (haute) | 12 | 25 | None | Sans | ||
- | 1 | 56 jours | Rail standard | 12 | 13 | Classe normale (normal) | 12 | 25 | None | Sans | ||
- | 1 | 56 jours | Rail standard | 12 | 13 | Degré de précision (élevé) | 12 | 25 | With Cover Strip | avec bande de recouvrement | ||
- | 1 | 56 jours | Rail standard | 12 | 13 | Classe haute (haute) | 12 | 25 | With Cover Strip | avec bande de recouvrement | ||
- | 1 | 56 jours | Rail standard | 12 | 13 | Classe normale (normal) | 12 | 25 | With Cover Strip | avec bande de recouvrement | ||
- | 1 | 56 jours | Rail standard | 15 | 16 | Degré de précision (élevé) | 15 | 40 | None | Sans | ||
- | 1 | 56 jours | Rail standard | 15 | 16 | Classe haute (haute) | 15 | 40 | None | Sans | ||
- | 1 | 56 jours | Rail standard | 15 | 16 | Classe normale (normal) | 15 | 40 | None | Sans | ||
- | 1 | 56 jours | Rail standard | 15 | 16 | Degré de précision (élevé) | 15 | 40 | With Cover Strip | avec bande de recouvrement | ||
- | 1 | 56 jours | Rail standard | 15 | 16 | Classe haute (haute) | 15 | 40 | With Cover Strip | avec bande de recouvrement | ||
- | 1 | 56 jours | Rail standard | 15 | 16 | Classe normale (normal) | 15 | 40 | With Cover Strip | avec bande de recouvrement | ||
- | 1 | 56 jours | Rail standard | 7 | 8 | Degré de précision (élevé) | 7 | 15 | None | Sans | ||
- | 1 | 56 jours | Rail standard | 7 | 8 | Classe haute (haute) | 7 | 15 | None | Sans | ||
- | 1 | 56 jours | Rail standard | 7 | 8 | Classe normale (normal) | 7 | 15 | None | Sans | ||
- | 1 | 56 jours | Rail standard | 9 | 10 | Degré de précision (élevé) | 9/M3 | 20 | None | Sans | ||
- | 1 | 56 jours | Rail standard | 9 | 10 | Classe haute (haute) | 9/M3 | 20 | None | Sans | ||
- | 1 | 56 jours | Rail standard | 9 | 10 | Classe normale (normal) | 9/M3 | 20 | None | Sans | ||
- | 1 | 56 jours | Rail standard | 9 | 10 | Degré de précision (élevé) | 9/M3 | 20 | With Cover Strip | avec bande de recouvrement | ||
- | 1 | 56 jours | Rail standard | 9 | 10 | Classe haute (haute) | 9/M3 | 20 | With Cover Strip | avec bande de recouvrement | ||
- | 1 | 56 jours | Rail standard | 9 | 10 | Classe normale (normal) | 9/M3 | 20 | With Cover Strip | avec bande de recouvrement | ||
- | 1 | 56 jours | Large | 42 | 16 | Degré de précision (élevé) | 15 | 40 | None | Sans | ||
- | 1 | 56 jours | Large | 42 | 16 | Classe haute (haute) | 15 | 40 | None | Sans | ||
- | 1 | 56 jours | Large | 42 | 16 | Classe normale (normal) | 15 | 40 | None | Sans |
Loading...
Ensemble/élément unique | Rail seul | Disposition des billes | Standard | Élément de roulement | Billes |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type de rail
Largeur du rail(mm)
Hauteur de montage H(mm)
Précision
Numéro de pièce nominal
T Dimension(mm)
No.
Rail Option
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles