Actionneur électrique, type table coulissante, série LESH

Actionneur électrique, type table coulissante, série LESH
· High rigidity - deflection 0.016mm.
· Suitable for horizontal work loads.
· Reduced cycle time.
· Max. pushing force 180 N, max. acceleration 5000 mm/s², max. speed 400 mm/s.
· Two types of motors selectable: Step motor (servo/24 VDC) & Servo motor (24 VDC).
· Available in three types: basic, symmetrical and in-line motor types.
· Optional non-magnetizing type lock mechanism for the motor.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LESH8RJ-75B-R36P3
LESH8RK-75B-R36P3
LESH25RJ-150-R36P3
LESH25RJ-150B-R36P3
LESH25RK-150-R36P3
LESH25RK-150B-R36P3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Stroke
(mm)
Lead
(mm)
Taille Options de moteur

1,789.39 €

1 4 jours 7588avec mécanisme autobloquant

1,789.39 €

1 4 jours 7548avec mécanisme autobloquant

1,934.71 €

1 4 jours 1501625Sans

2,190.96 €

1 4 jours 1501625avec mécanisme autobloquant

1,934.71 €

1 4 jours 150825Sans

2,190.96 €

1 4 jours 150825avec mécanisme autobloquant

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de moteur Moteur pas à pas Position de montage du moteur Standard Support de montage No side holder
Type d'actionneur / de câble Câble robotique (câble flexible) Type de contrôleur / pilote LECP6/LECA6, PNP, Programmation des positions Longueur de câble E/S / fiche de communication(m) 3
Méthode de montage du contrôleur / pilote Montage par vis

Assistance technique