Régulateur de précision, IR1000 / 2000 / 3000 Série

Régulateur de précision, IR1000 / 2000 / 3000 Série
· Precision regulator
· Regulating pressure range (MPa): 0.005 to 0.8 depending on model
· Compact and lightweight
· Bracket & pressure gauge can be mouted on either the front or back
· 2 air operated models

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
IR1000-01
IR1000-01B
IR1000-01BG
IR1000-F01
IR1010-01
IR1010-01BG
IR1010-F01
IR1010-F01BG
IR1020-01
IR1020-01BG
IR1020-F01
IR1020-F01B
IR1020-F01BG
IR2000-02
IR2000-02B
IR2000-02BG
IR2000-F02
IR2010-02
IR2010-02B
IR2010-02BG
IR2010-F02
IR2010-F02BG
IR2010-N02
IR2020-02
IR2020-02B
IR2020-02BG
IR2020-F02
IR2020-F02-L
IR2020-F02BG
IR2120-F02
IR3000-03
IR3000-04
IR3000-F02
IR3000-F03
IR3000-F04
IR3010-F02
IR3010-F03
IR3010-F04
IR3020-02B
IR3020-03
IR3020-03BG
IR3020-04
IR3020-04BG
IR3020-F02
IR3020-F02-L
IR3020-F03
IR3020-F04
IR3020-F04-L
IR3120-F03
IR3120-F04
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, type de connexion Côté alimentation, diam. de connexion Côté commande, types de connexions Côté commande, diamètre de connexion Size of Body Accessory Set Pressure Operation Method Specifications

80.35 €

1 4 jours Rc1/8Rc1/81Aucun0.005 à 0.2 MPaModèle de base (poignée)Standard

80.35 €

1 4 jours Rc1/8Rc1/81Fixation0.005 à 0.2 MPaModèle de base (poignée)Standard

80.35 €

1 4 jours Rc1/8Rc1/81Fixation + Manomètre0.005 à 0.2 MPaModèle de base (poignée)Standard

80.35 €

1 4 jours G1/8G1/81Aucun0.005 à 0.2 MPaModèle de base (poignée)Standard

80.35 €

1 4 jours Rc1/8Rc1/81Aucun0.01 à 0.4 MPaModèle de base (poignée)Standard

80.35 €

1 4 jours Rc1/8Rc1/81Fixation + Manomètre0.01 à 0.4 MPaModèle de base (poignée)Standard

80.35 €

1 4 jours G1/8G1/81Aucun0.01 à 0.4 MPaModèle de base (poignée)Standard

80.35 €

1 39 jours G1/8G1/81Fixation + Manomètre0.01 à 0.4 MPaModèle de base (poignée)Standard

80.35 €

1 4 jours Rc1/8Rc1/81Aucun0.01 à 0.8 MPaModèle de base (poignée)Standard

80.35 €

1 4 jours Rc1/8Rc1/81Fixation + Manomètre0.01 à 0.8 MPaModèle de base (poignée)Standard

80.35 €

1 4 jours G1/8G1/81Aucun0.01 à 0.8 MPaModèle de base (poignée)Standard

80.35 €

1 39 jours G1/8G1/81Fixation0.01 à 0.8 MPaModèle de base (poignée)Standard

100.63 €

1 39 jours G1/8G1/81Fixation + Manomètre0.01 à 0.8 MPaModèle de base (poignée)Standard

113.06 €

1 4 jours Rc1/4Rc1/42Aucun0.005 à 0.2 MPaModèle de base (poignée)Standard

113.06 €

1 4 jours Rc1/4Rc1/42Fixation0.005 à 0.2 MPaModèle de base (poignée)Standard

113.06 €

1 4 jours Rc1/4Rc1/42Fixation + Manomètre0.005 à 0.2 MPaModèle de base (poignée)Standard

113.06 €

1 4 jours G1/4G1/42Aucun0.005 à 0.2 MPaModèle de base (poignée)Standard

113.06 €

1 4 jours Rc1/4Rc1/42Aucun0.01 à 0.4 MPaModèle de base (poignée)Standard

113.06 €

1 4 jours Rc1/4Rc1/42Fixation0.01 à 0.4 MPaModèle de base (poignée)Standard

113.06 €

1 4 jours Rc1/4Rc1/42Fixation + Manomètre0.01 à 0.4 MPaModèle de base (poignée)Standard

113.06 €

1 4 jours G1/4G1/42Aucun0.01 à 0.4 MPaModèle de base (poignée)Standard

133.35 €

1 26 jours G1/4G1/42Fixation + Manomètre0.01 à 0.4 MPaModèle de base (poignée)Standard

113.06 €

1 31 jours [NPT] NPT1/4[NPT] NPT1/42Aucun0.01 à 0.4 MPaModèle de base (poignée)Standard

113.06 €

1 4 jours Rc1/4Rc1/42Aucun0.01 à 0.8 MPaModèle de base (poignée)Standard

113.06 €

1 4 jours Rc1/4Rc1/42Fixation0.01 à 0.8 MPaModèle de base (poignée)Standard

113.06 €

1 4 jours Rc1/4Rc1/42Fixation + Manomètre0.01 à 0.8 MPaModèle de base (poignée)Standard

113.06 €

1 4 jours G1/4G1/42Aucun0.01 à 0.8 MPaModèle de base (poignée)Standard

221.15 €

1 4 jours G1/4G1/42Aucun0.01 à 0.8 MPaModèle de base (poignée)Pour environnements basse température [-30 à 60 °C]

133.35 €

1 66 jours G1/4G1/42Fixation + Manomètre0.01 à 0.8 MPaModèle de base (poignée)Standard

175.27 €

1 4 jours G1/4G1/42Aucun0.01 à 0.8 MPaCommande pneumatiqueStandard

157.32 €

1 4 jours Rc3/8Rc3/83Aucun0.01 à 0.2 MPaModèle de base (poignée)Standard

157.32 €

1 4 jours Rc1/2Rc1/23Aucun0.01 à 0.2 MPaModèle de base (poignée)Standard

157.32 €

1 4 jours G1/4G1/43Aucun0.01 à 0.2 MPaModèle de base (poignée)Standard

157.32 €

1 4 jours G3/8G3/83Aucun0.01 à 0.2 MPaModèle de base (poignée)Standard

157.32 €

1 4 jours G1/2G1/23Aucun0.01 à 0.2 MPaModèle de base (poignée)Standard

157.32 €

1 4 jours G1/4G1/43Aucun0.01 à 0.4 MPaModèle de base (poignée)Standard

157.32 €

1 4 jours G3/8G3/83Aucun0.01 à 0.4 MPaModèle de base (poignée)Standard

157.32 €

1 4 jours G1/2G1/23Aucun0.01 à 0.4 MPaModèle de base (poignée)Standard

157.32 €

1 31 jours Rc1/4Rc1/43Fixation0.01 à 0.4 MPaModèle de base (poignée)Standard

157.32 €

1 4 jours Rc3/8Rc3/83Aucun0.01 à 0.4 MPaModèle de base (poignée)Standard

157.32 €

1 4 jours Rc3/8Rc3/83Fixation + Manomètre0.01 à 0.4 MPaModèle de base (poignée)Standard

157.32 €

1 4 jours Rc1/2Rc1/23Aucun0.01 à 0.4 MPaModèle de base (poignée)Standard

177.60 €

1 4 jours Rc1/2Rc1/23Fixation + Manomètre0.01 à 0.4 MPaModèle de base (poignée)Standard

157.32 €

1 4 jours G1/4G1/43Aucun0.01 à 0.4 MPaModèle de base (poignée)Standard

246.77 €

1 4 jours G1/4G1/43Aucun0.01 à 0.4 MPaModèle de base (poignée)Pour environnements basse température [-30 à 60 °C]

157.32 €

1 4 jours G3/8G3/83Aucun0.01 à 0.4 MPaModèle de base (poignée)Standard

157.32 €

1 4 jours G1/2G1/23Aucun0.01 à 0.4 MPaModèle de base (poignée)Standard

246.65 €

1 4 jours G1/2G1/23Aucun0.01 à 0.4 MPaModèle de base (poignée)Pour environnements basse température [-30 à 60 °C]

219.56 €

1 4 jours G3/8G3/83Aucun0.01 à 0.4 MPaCommande pneumatiqueStandard

219.56 €

1 4 jours G1/2G1/23Aucun0.01 à 0.4 MPaCommande pneumatiqueStandard

Loading...

  1. 1

Informations de base

Régulateur, soupape de suralimentation Régulateur Type de régulateur Commande de précision

Assistance technique