3 voies vanne chimique grande pureté, à commande pneumatique, orifices taraudés, LVA Série

3 voies vanne chimique grande pureté, à commande pneumatique, orifices taraudés, LVA Série
· High purity chemical valve, 3 port
· Operating pressure: 0 ~ 0.5 MPa
· Fluid temperature: 0 to 100°C
· Port sizes: 1/4
· Threads: Rc, NPT

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LVA200-02-C
LVA200-02N-C
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de connexion

351.61 €

1 4 jours [Rc (R)] Rc

351.61 €

1 4 jours NPT

Loading...

  1. 1

Informations de base

Fluide applicable Produit chimique Type à commutation Normalement fermés Filetage nominal de tuyauterie 1/4
Diam. d'orifice(Ø) 4 Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::60 Plage de différentiel de pression de fonctionnement(MPa) 0::0.5
Matériau du corps PFA Type à filetage de port pilote M5 Diaphragme PTFE

Assistance technique