Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de connexion | Filetage nominal de tuyauterie | Diam. d'orifice (Ø) | Tension | Matériel d'étanchéité | Matériau du corps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.55 € | 1 | 26 jours | G | 1/8 | 1 | 220 V AC 50/60Hz | NBR | Laiton | ||
44.10 € | 1 | 4 jours | m | M5 | 1 | 24VDC | FKM | Acier inox | ||
23.55 € | 1 | 26 jours | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 1.6 | 24VDC | NBR | Laiton | ||
44.10 € | 1 | 4 jours | G | 1/8 | 1.6 | 24VDC | FKM | Acier inox | ||
23.55 € | 1 | 4 jours | G | 1/8 | 1.6 | 24VDC | NBR | Laiton | ||
25.11 € | 1 | 26 jours | m | M5 | 1.6 | 24VDC | FKM | Laiton | ||
44.10 € | 1 | 26 jours | m | M5 | 1.6 | 24VDC | FKM | Acier inox | ||
23.55 € | 1 | 4 jours | m | M5 | 1.6 | 24VDC | NBR | Laiton | ||
32.06 € | 1 | 16 jours | G | 1/4 | 3 | 220 V AC 50/60Hz | NBR | Laiton | ||
60.65 € | 1 | 4 jours | G | 1/8 | 2 | 24VDC | FKM | Acier inox | ||
32.06 € | 1 | 4 jours | G | 1/8 | 2 | 24VDC | NBR | Laiton | ||
32.06 € | 1 | 4 jours | G | 1/8 | 3 | 24VDC | NBR | Laiton | ||
32.06 € | 1 | 4 jours | [Rc (R)] Rc | 1/4 | 4 | 24VDC | NBR | Laiton |
Loading...
Normes acquises | CE | Option | Aucun | Entrée électrique du fil de sortie | Fils noyés / ruban sur bobinage |
---|---|---|---|---|---|
Fabrication conforme aux spécifications de la commande | Aucun |
Configurer
Propriétés de base
Type de connexion
Filetage nominal de tuyauterie
Diam. d'orifice(Ø)
Tension
Matériel d'étanchéité
Matériau du corps
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles