Modèle à économie d'énergie, Électrovanne 2 / 2 autopilotée, VXED Série

Modèle à économie d'énergie, Électrovanne 2 / 2 autopilotée, VXED Série
· Energy saving, Power consumption is reduced down to 1/3 of the original.
· Pilot Operated.
· Coil heating reduction.
· Environmentally friendly.
· Interchangeability.
· Replaceable coil.
· Single unit.
· For various fluids: water, air and oil.
· Applicable voltages: 24 and 12 V DC.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VXED2130-02F-5DO1
VXED2130-03F-5DO1
VXED2130-04F-5DO1
VXED2140-03F-5DO1
VXED2140-04F-5DO1
VXED2150-06F-5DO1
VXED2260-10F-5DO1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal de tuyauterie Diam. d'orifice
(Ø)
Type de vanne

57.16 €

1 4 jours 1/41021

57.11 €

1 26 jours 3/81021

62.48 €

1 26 jours 1/21021

79.81 €

1 26 jours 3/81521

79.73 €

1 33 jours 1/21521

95.81 €

1 4 jours 3/42021

117.74 €

1 4 jours 12522

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à commutation Normalement fermés Type de connexion G Application Article seul
Tension B : 24VDC Matériel d'étanchéité NBR Matériau du corps Laiton
Support Aucun Entrée électrique du fil de sortie Connecteur DIN sans connecteur

Assistance technique