Unité de vide, Système de générateur de vide, Embase, ZZK2

Unité de vide, Système de générateur de vide, Embase, ZZK2
· Ejector System (Manifold).
· Easy maintenance.
· Mounting variations.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ZZK202-A1F-B-A
ZZK204-A1F-B-A
ZZK204-A2L-B-A
ZZK208-A1F-B-A
ZZK210-A1F-B-A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Spécifications d'échappement Nombre de postes Câblage

165.81 €

1 39 jours Échappement commun du silencieux (Flasque des deux côtés)2 StationsCaractéristiques du câblage individuel

179.10 €

1 4 jours Échappement commun du silencieux (Flasque des deux côtés)4 StationsCaractéristiques du câblage individuel

87.03 €

1 39 jours Sans silencieux (Orifice d'échappement individuel)4 StationsConnecteur sub-D (25 broches)

205.63 €

1 39 jours Échappement commun du silencieux (Flasque des deux côtés)8 StationsCaractéristiques du câblage individuel

218.87 €

1 39 jours Échappement commun du silencieux (Flasque des deux côtés)10 StationsConnecteur sub-D (25 broches)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Unité Forme du port de connexion du port de vide Accouplement à simple effet Taille du raccord à simple pression du port de vide Ø8
Forme du port de connexion du port d'alimentation en air Accouplement à simple effet Air Supply Port One-Touch Fitting Size Ø8 Application Collecteur
Support A Avec fixation de montage sur rail DIN Bloc embase (état à la livraison) Unités livrés sous forme de pièces individuelles (non assemblées)

Assistance technique