Électrovanne 2 / 2 avec filtre Y intégr, VXK Série

Électrovanne 2 / 2 avec filtre Y intégr, VXK Série
· Following industry requests for a low maintenance, direct operated 2 port solenoid valve with long life performance, our R&D engineers have answered the challenge with our new Series VXK, with its unique in-built filter. Designed to improve valve performance and to stop leakage, the VXK´s integral stainless steel 100 mesh filter unit, effectively removes any foreign matter in the circulating fluids thereby protecting downstream equipment and, at the same time, ensuring longer valve life. Further benefits of this space saving design are realized in the reduced time required for maintenance as the Y shaped filter can be easily removed without the need to disassemble piping. Series VXK is interchangeable in port size and voltage with our popular VX2 Solenoid range and shares many of the same performance features. Available in both AC or DC power options and both closed and open valve types, the VXK has IP65 enclosure accreditation and is ideal for use with air, water, oil or steam at pressures up to 3.0MPa and with fluid between -20 to +60ºC.

(i)Remarque

  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VXK2110-01F-5DO1
VXK2110-01F-JDOR1
VXK2110-02F-5DO1
VXK2110-02F-JDOR1
VXK2112-01F-5DO1
VXK2112-01F-JDOR1
VXK2112-02F-5DO1
VXK2112-02F-JDOR1
VXK2120-01F-5DO1
VXK2120-01F-JDOR1
VXK2120-02F-5DO1
VXK2120-02F-JDOR1
VXK2122-01F-5DO1
VXK2122-01F-JDOR1
VXK2122-02F-5DO1
VXK2122-02F-JDOR1
VXK2130-01F-5DO1
VXK2130-01F-JDOR1
VXK2130-02F-5DO1
VXK2130-02F-JDOR1
VXK2132-01F-5DO1
VXK2132-01F-JDOR1
VXK2132-02F-5DO1
VXK2132-02F-JDOR1
VXK2220-02F-5DO1
VXK2220-02F-JDOR1
VXK2220-03F-5DO1
VXK2220-03F-JDOR1
VXK2222-02F-5DO1
VXK2222-02F-JDOR1
VXK2222-03F-5DO1
VXK2222-03F-JDOR1
VXK2230-02F-5DO1
VXK2230-02F-JDOR1
VXK2230-03F-5DO1
VXK2230-03F-JDOR1
VXK2232-02F-5DO1
VXK2232-02F-JDOR1
VXK2232-03F-5DO1
VXK2232-03F-JDOR1
VXK2240-02F-5DO1
VXK2240-02F-JDOR1
VXK2240-03F-5DO1
VXK2240-03F-JDOR1
VXK2242-02F-5DO1
VXK2242-02F-JDOR1
VXK2242-03F-5DO1
VXK2242-03F-JDOR1
VXK2250-02F-5DO1
VXK2250-02F-JDOR1
VXK2250-03F-5DO1
VXK2250-03F-JDOR1
VXK2320-02F-5DO1
VXK2320-02F-JDOR1
VXK2320-03F-5DO1
VXK2320-03F-JDOR1
VXK2322-02F-5DO1
VXK2322-02F-JDOR1
VXK2322-03F-5DO1
VXK2322-03F-JDOR1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à commutation Filetage nominal de tuyauterie Diam. d'orifice
(Ø)
Tension Fonctions

50.68 €

1 4 jours Normalement fermés1/8224 V DCAucun

55.31 €

1 26 jours Normalement fermés1/82230 V AC (50/60 Hz)Avec Redresseur

50.68 €

1 4 jours Normalement fermés1/4224 V DCAucun

55.31 €

1 4 jours Normalement fermés1/42230 V AC (50/60 Hz)Avec Redresseur

69.60 €

1 4 jours Normalement ouvert1/8224 V DCAucun

73.95 €

1 4 jours Normalement ouvert1/82230 V AC (50/60 Hz)Avec Redresseur

69.60 €

1 26 jours Normalement ouvert1/4224 V DCAucun

73.95 €

1 26 jours Normalement ouvert1/42230 V AC (50/60 Hz)Avec Redresseur

50.68 €

1 4 jours Normalement fermés1/8324 V DCAucun

55.31 €

1 4 jours Normalement fermés1/83230 V AC (50/60 Hz)Avec Redresseur

50.68 €

1 4 jours Normalement fermés1/4324 V DCAucun

55.31 €

1 4 jours Normalement fermés1/43230 V AC (50/60 Hz)Avec Redresseur

69.60 €

1 26 jours Normalement ouvert1/8324 V DCAucun

73.95 €

1 26 jours Normalement ouvert1/83230 V AC (50/60 Hz)Avec Redresseur

69.60 €

1 26 jours Normalement ouvert1/4324 V DCAucun

73.95 €

1 26 jours Normalement ouvert1/43230 V AC (50/60 Hz)Avec Redresseur

50.68 €

1 4 jours Normalement fermés1/84.524 V DCAucun

55.31 €

1 26 jours Normalement fermés1/84.5230 V AC (50/60 Hz)Avec Redresseur

50.68 €

1 4 jours Normalement fermés1/44.524 V DCAucun

55.31 €

1 26 jours Normalement fermés1/44.5230 V AC (50/60 Hz)Avec Redresseur

69.60 €

1 4 jours Normalement ouvert1/84.524 V DCAucun

73.95 €

1 26 jours Normalement ouvert1/84.5230 V AC (50/60 Hz)Avec Redresseur

69.60 €

1 26 jours Normalement ouvert1/44.524 V DCAucun

73.95 €

1 26 jours Normalement ouvert1/44.5230 V AC (50/60 Hz)Avec Redresseur

63.82 €

1 4 jours Normalement fermés1/4324 V DCAucun

68.44 €

1 26 jours Normalement fermés1/43230 V AC (50/60 Hz)Avec Redresseur

63.82 €

1 4 jours Normalement fermés3/8324 V DCAucun

68.44 €

1 26 jours Normalement fermés3/83230 V AC (50/60 Hz)Avec Redresseur

84.94 €

1 26 jours Normalement ouvert1/4324 V DCAucun

89.27 €

1 26 jours Normalement ouvert1/43230 V AC (50/60 Hz)Avec Redresseur

84.94 €

1 26 jours Normalement ouvert3/8324 V DCAucun

89.27 €

1 26 jours Normalement ouvert3/83230 V AC (50/60 Hz)Avec Redresseur

63.82 €

1 4 jours Normalement fermés1/44.524 V DCAucun

68.44 €

1 4 jours Normalement fermés1/44.5230 V AC (50/60 Hz)Avec Redresseur

63.82 €

1 4 jours Normalement fermés3/84.524 V DCAucun

68.44 €

1 4 jours Normalement fermés3/84.5230 V AC (50/60 Hz)Avec Redresseur

84.94 €

1 26 jours Normalement ouvert1/44.524 V DCAucun

89.27 €

1 4 jours Normalement ouvert1/44.5230 V AC (50/60 Hz)Avec Redresseur

84.94 €

1 26 jours Normalement ouvert3/84.524 V DCAucun

89.27 €

1 26 jours Normalement ouvert3/84.5230 V AC (50/60 Hz)Avec Redresseur

63.82 €

1 26 jours Normalement fermés1/4624 V DCAucun

68.44 €

1 26 jours Normalement fermés1/46230 V AC (50/60 Hz)Avec Redresseur

63.82 €

1 4 jours Normalement fermés3/8624 V DCAucun

68.44 €

1 4 jours Normalement fermés3/86230 V AC (50/60 Hz)Avec Redresseur

84.94 €

1 26 jours Normalement ouvert1/4624 V DCAucun

89.27 €

1 26 jours Normalement ouvert1/46230 V AC (50/60 Hz)Avec Redresseur

84.94 €

1 26 jours Normalement ouvert3/8624 V DCAucun

89.27 €

1 26 jours Normalement ouvert3/86230 V AC (50/60 Hz)Avec Redresseur

63.82 €

1 26 jours Normalement fermés1/4824 V DCAucun

68.44 €

1 4 jours Normalement fermés1/48230 V AC (50/60 Hz)Avec Redresseur

63.82 €

1 26 jours Normalement fermés3/8824 V DCAucun

68.44 €

1 26 jours Normalement fermés3/88230 V AC (50/60 Hz)Avec Redresseur

67.11 €

1 26 jours Normalement fermés1/4324 V DCAucun

71.74 €

1 26 jours Normalement fermés1/43230 V AC (50/60 Hz)Avec Redresseur

67.11 €

1 4 jours Normalement fermés3/8324 V DCAucun

71.74 €

1 26 jours Normalement fermés3/83230 V AC (50/60 Hz)Avec Redresseur

89.85 €

1 4 jours Normalement ouvert1/4324 V DCAucun

94.19 €

1 26 jours Normalement ouvert1/43230 V AC (50/60 Hz)Avec Redresseur

89.85 €

1 16 jours Normalement ouvert3/8324 V DCAucun

94.19 €

1 26 jours Normalement ouvert3/83230 V AC (50/60 Hz)Avec Redresseur

Loading...

Informations de base

Type de connexion G Classe d'isolation B Matériel d'étanchéité NBR
Matériau du corps Laiton Support Aucun Entrée électrique du fil de sortie Pour connecteur DIN (sans connecteur)

Assistance technique