ISO 15407-2 Electrodistributeur interface, Unité embrochable, VS*8-4 Série

ISO 15407-2 Electrodistributeur interface, Unité embrochable, VS*8-4 Série
· ISO Interface Solenoid Valve/Size 2.
· Metal Seal.
· Operating pressure: 0.1 to 1.0MPa

(i)Remarque

  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

VSR8-4-FG-S-3VZ-Q

Référence pièce
VSR8-4-FG-S-3VZ-Q
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

173.90 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de solénoïdes Simple Type à commutation Pression à 2 positions Tension 24VDC
Type de joint Joint souple Alimentation en air piloté Interne Interrupteur manuel Non bloquant
Manuel Poussoir à impulsion sans verrouillage Témoin / Suppresseur de surtension Avec témoin / suppresseur de surtension

Vous vous trouvez sur la page de ISO 15407-2 Electrodistributeur interface, Unité embrochable, VS*8-4 Série, le numéro d'article est le suivant: VSR8-4-FG-S-3VZ-Q.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VSR8-4-FG-S-3VZ-Q.

Assistance technique