Roulette pivotante en tôle d'acier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

481457

Référence pièce
481457
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

17.01 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Entraxe trous de fixation 80 x 60 mm Capacité de charge (max.)(kg) 150 Matériau (détails) Monture en tôle d’acier zinguée, roues en polyamide technique
Matériau Tôle d’acier|Polyamide Type de produit Roue pivotante Taille de feuille(mm) 100 x 85
Taille 100 x 85 mm Caractéristiques de roulette pivotante Monture|Frein Hauteur totale(mm) 100
Type (divers) Roulette avec platine de montage et freins Stop-Fix Largeur de bandage(mm) 32 Diamètre de roue(mm) 75
Largeur de roue(mm) 32

Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante en tôle d'acier, le numéro d'article est le suivant: 481457.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 481457.

Assistance technique