Type directionnel plastique profilé WAVE avec butée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
743103
744739
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacité de charge (max.)
(kg)
Hauteur totale
(mm)
Diamètre de roue
(mm)

25.68 €

1 Disponible 3 jours 110160125

23.55 €

1 Disponible 3 jours 100135100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau (détails) Monture en polyamide renforcé, roues en caoutchouc thermoplastique Matériau Polyamide|Caoutchouc Type de produit Roue pivotante
Caractéristiques de roulette pivotante Ouverture arrière|Frein Type (divers) Roue directionnelle avec blocage de marche arrière et freins Stop-Fix Largeur de bandage(mm) 32
Largeur de roue(mm) 32

Assistance technique