Moteur sans balais, Unité à pilote simple, série BLE2

Moteur sans balais, Unité à pilote simple, série BLE2
[Marque] Oriental Motor
[Tension d'alimentation électrique]
· Monophasé 100 à 120 V
· Triphasé 200 à 240 V
· Monophasé 200 à 240 / Triphasé 200 à 240 V
La série BLE2 propose une gamme de moteurs avec freins électromagnétiques, des spécifications étanches à la poussière et à l'eau, ainsi que diverses gammes. Elle peut être utilisée à des fins plus diverses.
[Caractéristiques]
· Plage de commande de vitesse de 80 à 4 000 tr/ minute
· Taux de fluctuation de vitesse ±0,2 % (Au moment du réglage numérique)
· Le Couple peut être limité
· Fonctionnement à plusieurs vitesses jusqu'à 16 vitesses
· Maintient l'arbre de sortie lors de l'arrêt (Jusqu'à 50% du couple nominal)
· Indice de protection IP66 (Partie moteur uniquement)
· Haute protection contre la rouille et résistance à la corrosion grâce à l'arbre en acier inoxydable
· Moniteur / fonction de test utile pour démarrer l'appareil et éviter les problèmes
· Paramètres et opérations numériques sur le Pilote lui-même
· Le montage en contact étroit est possible grâce à un pilote compact et discret
·Il est possible de régler la vitesse avec un ordinateur personnel ou un signal externe
· Câble avec direction d’extraction sélectionnable
· Jusqu'à 20 m entre le moteur et le pilote avec connexion directe
· Gamme 30 W à 400 W

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BLE2D60-A

Référence pièce
BLE2D60-A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

221.21 €

1 14 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Unité de commande Détails de sortie(W) 60 Tension d'alimentation Monophasé 100 / 120 V

Vous vous trouvez sur la page de Moteur sans balais, Unité à pilote simple, série BLE2, le numéro d'article est le suivant: BLE2D60-A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BLE2D60-A.

Assistance technique