Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Débit maximal (l/min) | Plage de débit A à B (l/min) | Poids du tarif douanier (kg) | Caractéristiques de débit | Compensateur de pression | Clapet anti-retour | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | 3 | Jusqu'à 3 | 2.08 | Progressive | Sans fermeture externe de la balance de pression | Avec | ||
- | 1 | 5 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 2.08 | Linéaire | Sans fermeture externe de la balance de pression | Avec | ||
- | 1 | 5 jours | 2 | Jusqu'à 2 | 2.08 | Linéaire | Sans fermeture externe de la balance de pression | Avec | ||
- | 1 | 5 jours | 2 | Jusqu'à 2 | 2.1 | Linéaire | Sans fermeture externe de la balance de pression | Aucun | ||
- | 1 | 5 jours | 16 | Jusqu'à 16 | 2.08 | Progressive | Sans fermeture externe de la balance de pression | Aucun | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 2.11 | Progressive | Avec fermeture externe de la balance de pression (suppression du saut de démarrage) | Aucun | ||
- | 1 | 5 jours | 16 | Jusqu'à 16 | 2.08 | Progressive | Avec fermeture externe de la balance de pression (suppression du saut de démarrage) | Aucun | ||
- | 1 | 5 jours | 25 | Jusqu'à 25 | 2.1 | Progressive | Avec fermeture externe de la balance de pression (suppression du saut de démarrage) | Aucun | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 2.52 | Progressive | Avec fermeture externe de la balance de pression (suppression du saut de démarrage) | Avec | ||
- | 1 | 5 jours | 3 | Jusqu'à 3 | 2.08 | Progressive | Avec fermeture externe de la balance de pression (suppression du saut de démarrage) | Avec | ||
- | 1 | 5 jours | 1 | Jusqu'à 1 | 2.08 | Linéaire | Sans fermeture externe de la balance de pression | Aucun | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 2.08 | Progressive | Sans fermeture externe de la balance de pression | Aucun | ||
- | 1 | 5 jours | 25 | Jusqu'à 25 | 2.08 | Progressive | Sans fermeture externe de la balance de pression | Aucun | ||
- | 1 | 5 jours | 25 | Jusqu'à 25 | 2.04 | Progressive | Sans fermeture externe de la balance de pression | Avec | ||
- | 1 | 5 jours | 3 | Jusqu'à 3 | 2.08 | Progressive | Sans fermeture externe de la balance de pression | Avec | ||
- | 1 | 5 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 2.04 | Progressive | Sans fermeture externe de la balance de pression | Aucun | ||
- | 1 | 5 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 2.56 | Linéaire | Sans fermeture externe de la balance de pression | Aucun | ||
- | 1 | 5 jours | 25 | Jusqu'à 25 | 2.08 | Progressive | Avec fermeture externe de la balance de pression (suppression du saut de démarrage) | Avec | ||
- | 1 | 5 jours | 1 | Jusqu'à 1 | 2.1 | Linéaire | Sans fermeture externe de la balance de pression | Avec | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 2.04 | Progressive | Sans fermeture externe de la balance de pression | Avec | ||
- | 1 | 5 jours | 25 | Jusqu'à 2 | 2.11 | Progressif avec déplacement rapide | Sans fermeture externe de la balance de pression | Avec |
Loading...
Pression de service maximale pmax (liquides norme) | 210 | Type de vanne | Robinet de contrôle de débit proportionnel | Unité de poids du tarif douanier | kg |
---|---|---|---|---|---|
Taille nominale | 6 | Raccordement électrique | Avec fiche composant selon DIN EN 175 301-803, sans prises de câble (à commander séparément) | Type | 2FRE |
Série d'appareils | 2X | Numéro de tarif douanier | 84812010 | Poids de tarif douanier par | 1 |
Tarif douanier pays d'origine | DE | Matériau d'étanchéité | FKM |
Configurer
Propriétés de base
Débit maximal (l/min)
Plage de débit A à B (l/min)
Poids du tarif douanier(kg)
Caractéristiques de débit
Compensateur de pression
Clapet anti-retour
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles