Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
R900915814 |
R900915815 |
R900915817 |
R900915819 |
R900915820 |
R900915825 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Débit maximal (l/min) | Plage de débit A à B (l/min) | Poids du tarif douanier (kg) | Taille nominale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | 160 | Jusqu'à 160 | 8.58 | 16 | ||
- | 1 | 5 jours | 50 | Jusqu'à 50 | 6.08 | 10 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 6.08 | 10 | ||
- | 1 | 5 jours | 100 | Jusqu'à 100 | 8.62 | 16 | ||
- | 1 | 5 jours | 25 | Jusqu'à 25 | 6.08 | 10 | ||
- | 1 | 5 jours | 16 | Jusqu'à 16 | 6.06 | 10 |
Loading...
Pression de service maximale pmax (liquides norme) | 315 | Type de vanne | Robinet de contrôle de débit proportionnel | Unité de poids du tarif douanier | kg |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques de débit | Linéaire | Raccordement électrique | Avec fiche composant selon DIN EN 175 301-803, sans prises de câble (à commander séparément) | Compensateur de pression | Avec limiteur de course du compensateur de pression |
Type | 2FRE | Série d'appareils | 4X | Clapet anti-retour | Avec |
Numéro de tarif douanier | 84812010 | Poids de tarif douanier par | 1 | Tarif douanier pays d'origine | DE |
Matériau d'étanchéité | NBR |
Configurer
Propriétés de base
Débit maximal (l/min)
Plage de débit A à B (l/min)
Poids du tarif douanier(kg)
Taille nominale
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles