Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
R900438760 |
R900439389 |
R900440565 |
R900441810 |
R900455714 |
R900465879 |
R900476838 |
R900481621 |
R900481622 |
R900481623 |
R900481624 |
R900505004 |
R900581526 |
R900582719 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poids du tarif douanier (kg) | Étranglement | Caractéristiques de débit | Clapet anti-retour papillon | Type de réglage | Matériau d'étanchéité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | 0.98 | Avec clapet anti-retour papillon, étranglement alimentation ou refoulement (la vanne peut être tournée) | Avec réglage de précision | Côté B | Vis de réglage avec contre-verrou et capuchon de protection | FKM | ||
- | 1 | 5 jours | 0.989 | Avec clapet anti-retour papillon, étranglement alimentation ou refoulement (la vanne peut être tournée) | Conception norme | Côté A | Vis de réglage avec contre-verrou et capuchon de protection | FKM | ||
- | 1 | 5 jours | 0.978 | Avec clapet anti-retour papillon, étranglement alimentation ou refoulement (la vanne peut être tournée) | Conception norme | Côté B | Vis de réglage avec contre-verrou et capuchon de protection | FKM | ||
- | 1 | 5 jours | 1.175 | Avec deux clapets anti-retour d'étranglement, étranglement d'alimentation ou de décharge (la vanne peut être tournée) | Conception norme | Côté A et B | Bouton rotatif avec échelle | FKM | ||
- | 1 | 5 jours | 1.28 | Avec deux clapets anti-retour d'étranglement, étranglement d'alimentation ou de décharge (la vanne peut être tournée) | Conception norme | Côté A et B | Bouton rotatif verrouillable avec échelle | FKM | ||
- | 1 | 5 jours | 1.04 | Avec clapet anti-retour papillon, étranglement alimentation ou refoulement (la vanne peut être tournée) | Conception norme | Côté B | Bouton rotatif avec échelle | FKM | ||
- | 1 | 5 jours | 1.161 | Avec deux clapets anti-retour d'étranglement, étranglement d'alimentation ou de décharge (la vanne peut être tournée) | Conception norme | Côté A et B | Unité de broche à six pans creux et graduation | FKM | ||
- | 1 | 5 jours | 1.041 | Avec deux clapets anti-retour d'étranglement, étranglement d'alimentation ou de décharge (la vanne peut être tournée) | Avec réglage de précision | Côté A et B | Vis de réglage avec contre-verrou et capuchon de protection | NBR | ||
- | 1 | 5 jours | 1.041 | Avec deux clapets anti-retour d'étranglement, étranglement d'alimentation ou de décharge (la vanne peut être tournée) | Conception norme | Côté A et B | Vis de réglage avec contre-verrou et capuchon de protection | NBR | ||
- | 1 | 5 jours | 1.065 | Avec deux clapets anti-retour d'étranglement, étranglement d'alimentation ou de décharge (la vanne peut être tournée) | Avec réglage de précision | Côté A et B | Vis de réglage avec contre-verrou et capuchon de protection | FKM | ||
- | 1 | 5 jours | 1.04 | Avec deux clapets anti-retour d'étranglement, étranglement d'alimentation ou de décharge (la vanne peut être tournée) | Conception norme | Côté A et B | Vis de réglage avec contre-verrou et capuchon de protection | FKM | ||
- | 1 | 5 jours | 1.18 | Avec deux clapets anti-retour d'étranglement, étranglement d'alimentation ou de décharge (la vanne peut être tournée) | Conception norme | Côté A et B | Unité de broche à six pans creux et graduation | NBR | ||
- | 1 | 5 jours | 0.976 | Avec clapet anti-retour papillon, étranglement alimentation ou refoulement (la vanne peut être tournée) | Avec réglage de précision | Côté A | Vis de réglage avec contre-verrou et capuchon de protection | FKM | ||
- | 1 | 5 jours | 1.14 | Avec deux clapets anti-retour d'étranglement, étranglement d'alimentation ou de décharge (la vanne peut être tournée) | Avec réglage de précision | Côté A et B | Unité de broche à six pans creux et graduation | FKM |
Loading...
Débit maximal (l/min) | 80 | Type de vanne | Clapet anti-retour papillon | Unité de poids du tarif douanier | kg |
---|---|---|---|---|---|
Taille nominale | 6 | Pression de service maximale (bar) | 315 | Type | Z2FS |
Modèle | Assiette sandwich | Connexion | Aucun | Série d'appareils | 4X |
Numéro de tarif douanier | 84812010 | Poids de tarif douanier par | 1 | Tarif douanier pays d'origine | DE |
Configurer
Propriétés de base
Poids du tarif douanier(kg)
Étranglement
Caractéristiques de débit
Clapet anti-retour papillon
Type de réglage
Matériau d'étanchéité
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles