Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
R900457256 |
R900459203 |
R900470529 |
R900473688 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poids du tarif douanier (kg) | Étranglement | Matériau d'étanchéité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | 4.46 | Étranglement de décharge côté A et B | NBR | ||
- | 1 | 5 jours | 4.42 | Étranglement de l'alimentation côté A et B | NBR | ||
- | 1 | 5 jours | 4.41 | Étranglement de l'alimentation côté A et B | FKM | ||
- | 1 | 5 jours | 4.38 | Étranglement de décharge côté A et B | FKM |
Loading...
Débit maximal (l/min) | 250 | Type de vanne | Clapet anti-retour papillon | Tarif douanier — poids par | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Unité de poids du tarif douanier | kg | Numéro de tarif douanier | 84812010 | Taille nominale | 16 |
Caractéristiques de débit | Conception norme | Pression de service maximale (bar) | 350 | Type | Z2FS |
Modèle | Assiette sandwich | Connexion | Aucun | Série d'appareils | 3X |
Tarif douanier pays d'origine | DE | Clapet anti-retour papillon | Côté A et B | Type de réglage | Unité de broche à six pans creux |
Configurer
Propriétés de base
Poids du tarif douanier(kg)
Étranglement
Matériau d'étanchéité
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles