Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
R900443176 |
R900456783 |
R900468786 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poids du tarif douanier (kg) | Étranglement | Matériau d'étanchéité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | 6.841 | Étranglement de décharge côté A et B | NBR | ||
- | 1 | 5 jours | 6.76 | Étranglement de l'alimentation côté A et B | NBR | ||
- | 1 | 5 jours | 6.84 | Étranglement de décharge côté A et B | FKM |
Loading...
Débit maximal (l/min) | 360 | Type de vanne | Clapet anti-retour papillon | Unité de poids du tarif douanier | kg |
---|---|---|---|---|---|
Taille nominale | 22 | Caractéristiques de débit | Conception norme | Pression de service maximale (bar) | 350 |
Type | Z2FS | Modèle | Assiette sandwich | Connexion | Aucun |
Série d'appareils | 3X | Numéro de tarif douanier | 84812010 | Poids de tarif douanier par | 1 |
Clapet anti-retour papillon | Côté A et B | Tarif douanier pays d'origine | DE | Type de réglage | Unité de broche à six pans creux |
Configurer
Propriétés de base
Poids du tarif douanier(kg)
Étranglement
Matériau d'étanchéité
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles