Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
R900937980 |
R900937981 |
R900937982 |
R900937983 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poids du tarif douanier (kg) | Caractéristiques de débit | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | 2.48 | 140 | ||
- | 1 | 5 jours | 2.46 | 190 | ||
- | 1 | 5 jours | 2.48 | 50 | ||
- | 1 | 5 jours | 2.48 | 80 |
Loading...
Débit maximal (l/min) | 190 | Type de vanne | Vanne papillon proportionnelle à 2 voies | Unité de poids du tarif douanier | kg |
---|---|---|---|---|---|
Taille nominale | 16 | Pression de service maximale (bar) | 315 | Raccordement électrique | Avec fiche composant selon DIN EN 175 301-803, sans prises de câble (à commander séparément) |
Actionnement | Électrique | Type | FE | Série d'appareils | 2X |
Numéro de tarif douanier | 84812010 | Électronique de contrôle | Externe | Poids de tarif douanier par | 1 |
Tarif douanier pays d'origine | DE | Matériau d'étanchéité | NBR |
Configurer
Propriétés de base
Poids du tarif douanier(kg)
Caractéristiques de débit
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles