Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
R900423326 |
R900423328 |
R900423330 |
R900423333 |
R900423340 |
R900423343 |
R900424579 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Débit maximal (l/min) | Poids du tarif douanier (kg) | Taille nominale | Connexion | Tarif douanier pays d'origine | Type de réglage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | 125 | 1.24 | 15 | G3/4 | DE | Bouton rotatif avec échelle | ||
- | 1 | 5 jours | 200 | 2.2 | 20 | G1 | DE | Bouton rotatif avec échelle | ||
- | 1 | 5 jours | 300 | 3.34 | 25 | G1 1/4 | DE | Bouton rotatif avec échelle | ||
- | 1 | 5 jours | 400 | 4.18 | 30 | G1 1/2 | RO | Bouton rotatif avec échelle | ||
- | 1 | 5 jours | 15 | 0.291 | 6 | G1/4 | DE | Unité de broche à six pans creux | ||
- | 1 | 5 jours | 30 | 0.36 | 8 | G3/8 | DE | Bouton rotatif avec échelle | ||
- | 1 | 5 jours | 50 | 0.7 | 10 | G1/2 | DE | Bouton rotatif avec échelle |
Loading...
Type de vanne | Clapet anti-retour papillon | Étranglement | De A à B | Unité de poids du tarif douanier | kg |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques de débit | Conception norme | Pression de service maximale (bar) | 315 | Type | MK |
Modèle | Raccordement fileté | Série d'appareils | 1X | Numéro de tarif douanier | 84812010 |
Poids de tarif douanier par | 1 | Clapet anti-retour papillon | De A à B | Matériau d'étanchéité | FKM |
Configurer
Propriétés de base
Débit maximal (l/min)
Poids du tarif douanier(kg)
Taille nominale
Connexion
Tarif douanier pays d'origine
Type de réglage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles