Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Débit maximal (l/min) | Plage de débit A à B (l/min) | Elément de réglage | Poids du tarif douanier (kg) | Compensateur de pression | Clapet anti-retour | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | 1.5 | Jusqu'à 1,5 | Bouton rotatif verrouillable avec échelle | 1.02 | Avec fermeture du compensateur de pression (suppression du saut de démarrage) | Avec | ||
- | 1 | 5 jours | 3 | Jusqu'à 3,0 | Bouton rotatif verrouillable avec échelle | 1.02 | Avec fermeture du compensateur de pression (suppression du saut de démarrage) | Avec | ||
- | 1 | 5 jours | 6 | Jusqu'à 6,0 | Bouton rotatif verrouillable avec échelle | 1.02 | Avec fermeture du compensateur de pression (suppression du saut de démarrage) | Avec | ||
- | 1 | 5 jours | 1.5 | Jusqu'à 1,5 | Bouton rotatif verrouillable avec échelle | 1.02 | Sans fermeture de compensateur de pression | Aucun | ||
- | 1 | 5 jours | 1.5 | Jusqu'à 1,5 | Bouton rotatif verrouillable avec échelle | 1.02 | Sans fermeture de compensateur de pression | Avec | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | Jusqu'à 10,0 | Bouton rotatif verrouillable avec échelle | 1 | Sans fermeture de compensateur de pression | Aucun | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | Jusqu'à 10,0 | Bouton rotatif verrouillable avec échelle | 1.02 | Sans fermeture de compensateur de pression | Avec | ||
- | 1 | 5 jours | 16 | Jusqu'à 16,0 | Bouton rotatif verrouillable avec échelle | 1.021 | Sans fermeture de compensateur de pression | Aucun | ||
- | 1 | 5 jours | 16 | Jusqu'à 16,0 | Bouton rotatif verrouillable avec échelle | 0.997 | Sans fermeture de compensateur de pression | Avec | ||
- | 1 | 5 jours | 25 | Jusqu'à 25,0 | Bouton rotatif verrouillable avec échelle | 1.025 | Sans fermeture de compensateur de pression | Aucun | ||
- | 1 | 5 jours | 25 | Jusqu'à 25,0 | Bouton rotatif verrouillable avec échelle | 1 | Sans fermeture de compensateur de pression | Avec | ||
- | 1 | 5 jours | 32 | Jusqu'à 32,0 | Bouton rotatif verrouillable avec échelle | 1.02 | Sans fermeture de compensateur de pression | Aucun | ||
- | 1 | 5 jours | 32 | Jusqu'à 32,0 | Bouton rotatif verrouillable avec échelle | 1.02 | Sans fermeture de compensateur de pression | Avec | ||
- | 1 | 5 jours | 3 | Jusqu'à 3,0 | Bouton rotatif verrouillable avec échelle | 1.011 | Sans fermeture de compensateur de pression | Aucun | ||
- | 1 | 5 jours | 3 | Jusqu'à 3,0 | Bouton rotatif verrouillable avec échelle | 1.03 | Sans fermeture de compensateur de pression | Avec | ||
- | 1 | 5 jours | 6 | Jusqu'à 6,0 | Bouton rotatif verrouillable avec échelle | 1.017 | Sans fermeture de compensateur de pression | Aucun | ||
- | 1 | 5 jours | 6 | Jusqu'à 6,0 | Bouton rotatif verrouillable avec échelle | 1.02 | Sans fermeture de compensateur de pression | Avec | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | Jusqu'à 10,0 | Bouton rotatif avec échelle | 0.98 | Sans fermeture de compensateur de pression | Aucun | ||
- | 1 | 5 jours | 16 | Jusqu'à 16,0 | Bouton rotatif avec échelle | 0.966 | Sans fermeture de compensateur de pression | Aucun | ||
- | 1 | 5 jours | 16 | Jusqu'à 16,0 | Bouton rotatif avec échelle | 0.986 | Sans fermeture de compensateur de pression | Avec | ||
- | 1 | 5 jours | 25 | Jusqu'à 25,0 | Bouton rotatif avec échelle | 0.98 | Sans fermeture de compensateur de pression | Aucun | ||
- | 1 | 5 jours | 25 | Jusqu'à 25,0 | Bouton rotatif avec échelle | 0.96 | Sans fermeture de compensateur de pression | Avec | ||
- | 1 | 5 jours | 32 | Jusqu'à 32,0 | Bouton rotatif avec échelle | 0.96 | Sans fermeture de compensateur de pression | Aucun | ||
- | 1 | 5 jours | 32 | Jusqu'à 32,0 | Bouton rotatif avec échelle | 0.98 | Sans fermeture de compensateur de pression | Avec | ||
- | 1 | 5 jours | 6 | Jusqu'à 6,0 | Bouton rotatif avec échelle | 0.98 | Sans fermeture de compensateur de pression | Aucun | ||
- | 1 | 5 jours | 32 | Jusqu'à 6,0 | Bouton rotatif avec échelle | 0.98 | Sans fermeture de compensateur de pression | Avec | ||
- | 1 | 5 jours | 0.6 | Jusqu'à 0,6 | Bouton rotatif verrouillable avec échelle | 1.02 | Avec fermeture du compensateur de pression (suppression du saut de démarrage) | Avec | ||
- | 1 | 5 jours | 0.2 | Jusqu'à 0,2 | Bouton rotatif verrouillable avec échelle | 1.02 | Sans fermeture de compensateur de pression | Aucun | ||
- | 1 | 5 jours | 0.6 | Jusqu'à 0,6 | Bouton rotatif verrouillable avec échelle | 1.02 | Sans fermeture de compensateur de pression | Aucun | ||
- | 1 | 5 jours | 0.2 | Jusqu'à 0,2 | Bouton rotatif verrouillable avec échelle | 1.013 | Sans fermeture de compensateur de pression | Avec | ||
- | 1 | 5 jours | 16 | Jusqu'à 16,0 | Bouton rotatif avec échelle | 0.98 | Avec fermeture du compensateur de pression (suppression du saut de démarrage) | Avec | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | Jusqu'à 10,0 | Bouton rotatif avec échelle | 0.96 | Sans fermeture de compensateur de pression | Avec | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | Jusqu'à 10,0 | Bouton rotatif verrouillable avec échelle | 1 | Avec fermeture du compensateur de pression (suppression du saut de démarrage) | Avec | ||
- | 1 | 5 jours | 1.5 | Jusqu'à 1,5 | Bouton rotatif avec échelle | 0.978 | Sans fermeture de compensateur de pression | Aucun | ||
- | 1 | 5 jours | 0.6 | Jusqu'à 0,6 | Bouton rotatif verrouillable avec échelle | 1.02 | Sans fermeture de compensateur de pression | Avec | ||
- | 1 | 5 jours | 16 | Jusqu'à 16,0 | Bouton rotatif verrouillable avec échelle | 1.02 | Avec fermeture du compensateur de pression (suppression du saut de démarrage) | Avec |
Loading...
Type de vanne | Vanne de régulation du débit | Unité de poids du tarif douanier | kg | Taille nominale | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Pression de service maximale (bar) | 315 | Actionnement | Mécanique | Type | 2FRM |
Série d'appareils | 3X | Numéro de tarif douanier | 84812010 | Poids de tarif douanier par | 1 |
Tarif douanier pays d'origine | DE | Matériau d'étanchéité | FKM |
Configurer
Propriétés de base
Débit maximal (l/min)
Plage de débit A à B (l/min)
Elément de réglage
Poids du tarif douanier(kg)
Compensateur de pression
Clapet anti-retour
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles