Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
R900420286 |
R900420287 |
R900423250 |
R900423251 |
R900423252 |
R900423255 |
R900423256 |
R900423261 |
R900423271 |
R900424887 |
R900424902 |
R900424903 |
R900424905 |
R900424906 |
R900427777 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Débit maximal (l/min) | Plage de débit A à B (l/min) | Poids du tarif douanier (kg) | Taille nominale | Compensateur de pression | Tarif douanier pays d'origine | Matériau d'étanchéité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | 50 | Jusqu'à 50 | 3.36 | 10 | Sans limitation de course de la balance de pression | DE | NBR | ||
- | 1 | 5 jours | 100 | Jusqu'à 100 | 7.28 | 16 | Avec limitation de course à compensateur de pression | DE | NBR | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 3.36 | 10 | Avec limitation de course à compensateur de pression | DE | NBR | ||
- | 1 | 5 jours | 16 | Jusqu'à 16 | 3.357 | 10 | Sans limitation de course de la balance de pression | DE | NBR | ||
- | 1 | 5 jours | 16 | Jusqu'à 16 | 3.36 | 10 | Avec limitation de course à compensateur de pression | DE | NBR | ||
- | 1 | 5 jours | 25 | Jusqu'à 25 | 3.35 | 10 | Sans limitation de course de la balance de pression | DE | NBR | ||
- | 1 | 5 jours | 25 | Jusqu'à 25 | 3.361 | 10 | Avec limitation de course à compensateur de pression | DE | NBR | ||
- | 1 | 5 jours | 50 | Jusqu'à 50 | 3.36 | 10 | Avec limitation de course à compensateur de pression | DE | NBR | ||
- | 1 | 5 jours | 60 | Jusqu'à 60 | 7.3 | 16 | Sans limitation de course de la balance de pression | DE | NBR | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 3.35 | 10 | Sans limitation de course de la balance de pression | DE | NBR | ||
- | 1 | 5 jours | 160 | Jusqu'à 160 | 7.26 | 16 | Avec limitation de course à compensateur de pression | DE | NBR | ||
- | 1 | 5 jours | 60 | Jusqu'à 60 | 7.26 | 16 | Avec limitation de course à compensateur de pression | DE | NBR | ||
- | 1 | 5 jours | 100 | Jusqu'à 100 | 7.125 | 16 | Sans limitation de course de la balance de pression | DE | NBR | ||
- | 1 | 5 jours | 160 | Jusqu'à 160 | 7.24 | 16 | Sans limitation de course de la balance de pression | RO | NBR | ||
- | 1 | 5 jours | 160 | Jusqu'à 160 | 7.3 | 16 | Sans limitation de course de la balance de pression | DE | FKM |
Loading...
Elément de réglage | Bouton rotatif verrouillable avec échelle | Type de vanne | Vanne de régulation du débit | Unité de poids du tarif douanier | kg |
---|---|---|---|---|---|
Pression de service maximale (bar) | 315 | Actionnement | Mécanique | Type | 2FRM |
Série d'appareils | 3X | Clapet anti-retour | Avec | Numéro de tarif douanier | 84812010 |
Poids de tarif douanier par | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Débit maximal (l/min)
Plage de débit A à B (l/min)
Poids du tarif douanier(kg)
Taille nominale
Compensateur de pression
Tarif douanier pays d'origine
Matériau d'étanchéité
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles