Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
R900549687 |
R900549688 |
R900549689 |
R900908807 |
R900910904 |
R900910905 |
R900910906 |
R900910912 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Débit maximal (l/min) | Poids du tarif douanier (kg) | Plage de débit A à B (l/min) | Poids du tarif douanier (kg) | Tarif douanier — poids par | Unité de poids du tarif douanier | Unité de poids du tarif douanier | Numéro de tarif douanier | Numéro de tarif douanier | Tarif douanier pays d'origine | Poids de tarif douanier par | Tarif douanier pays d'origine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | 32 | - | Jusqu'à 32,0 | 1.48 | - | kg | - | - | 84812010 | - | 1 | DE | ||
- | 1 | 5 jours | 32 | - | Jusqu'à 32,0 | 1.34 | - | kg | - | - | 84812010 | - | 1 | DE | ||
- | 1 | 5 jours | 32 | 1.38 | Jusqu'à 32,0 | - | 1 | - | kg | 84812010 | - | DE | - | - | ||
- | 1 | 5 jours | 32 | 1.28 | Jusqu'à 32,0 | - | 1 | - | kg | 84812010 | - | DE | - | - | ||
- | 1 | 5 jours | 6 | 1.48 | Jusqu'à 6,0 | - | 1 | - | kg | 84812010 | - | DE | - | - | ||
- | 1 | 5 jours | 6 | 1.336 | Jusqu'à 6,0 | - | 1 | - | kg | 84812010 | - | DE | - | - | ||
- | 1 | 5 jours | 6 | 1.34 | Jusqu'à 6,0 | - | 1 | - | kg | 84812010 | - | DE | - | - | ||
- | 1 | 5 jours | 6 | 1.28 | Jusqu'à 6,0 | - | 1 | - | kg | 84812010 | - | DE | - | - |
Loading...
Elément de réglage | Six pans creux | Type de vanne | Vanne de régulation du débit | Taille nominale | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Pression de service maximale (bar) | 315 | Actionnement | Mécanique | Compensateur de pression | Sans fermeture de compensateur de pression |
Type | Z2FRM | Série d'appareils | 2X | Clapet anti-retour | Avec |
Matériau d'étanchéité | FKM |
Configurer
Propriétés de base
Débit maximal (l/min)
Poids du tarif douanier(kg)
Plage de débit A à B (l/min)
Poids du tarif douanier(kg)
Tarif douanier — poids par
Unité de poids du tarif douanier
Unité de poids du tarif douanier
Numéro de tarif douanier
Numéro de tarif douanier
Tarif douanier pays d'origine
Poids de tarif douanier par
Tarif douanier pays d'origine
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles