Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
R901085992 |
R901086037 |
R901086051 |
R901086058 |
R901086070 |
R901086077 |
R901086081 |
R901086090 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poids de tarif douanier (kg) | Caractéristique de débit | Tarif douanier pays d'origine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | 0.76 | Clapet anti-retour en A et B (A1 -> A2) et (B1 -> B2) | DE | ||
- | 1 | 5 jours | 0.76 | Clapet anti-retour en P et T (P2 -> P1) et (T1 -> T2) | DE | ||
- | 1 | 5 jours | 0.78 | Clapet anti-retour en P (P2 -> P1) | RO | ||
- | 1 | 5 jours | 0.78 | Clapet anti-retour en T (T1 -> T2) | DE | ||
- | 1 | 5 jours | 0.78 | Clapet anti-retour en A (A2 -> A1) | DE | ||
- | 1 | 5 jours | 0.78 | Clapet anti-retour en B (B2 -> B1) | DE | ||
- | 1 | 5 jours | 0.78 | Clapet anti-retour en A (A1 -> A2) | DE | ||
- | 1 | 5 jours | 0.78 | Clapet anti-retour en B (B1 -> B2) | DE |
Loading...
Matériau du joint | Caoutchouc fluoré | Pression de tarage(MPa) | 0.05 | Retour huile de pilotage | Aucun |
---|---|---|---|---|---|
Pré-ouverture | Aucun | Type de vanne | Clapet anti-retour | Unité de poids du tarif douanier | kg |
Taille nominale | 6 | Pression de service maximale(Barre) | 350 | Type | Z1S |
Connexion | Assiette sandwich | Série d'appareils | 4X | Taille de connexion | NG 6 |
Numéro de position du tarif douanier | 84812010 | Poids de tarif douanier par | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Poids de tarif douanier(kg)
Caractéristique de débit
Tarif douanier pays d'origine
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles