Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
R901274759 |
R901274760 |
R901274763 |
R901274766 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poids de tarif douanier (kg) | Caractéristique de débit | Sens d'installation, clapet anti-retour 1 | Sens d'installation, clapet anti-retour 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | 2.24 | Clapet anti-retour dans le canal P | Appareil côté 1 (sens du débit volumique 2 -> 1) | - | ||
- | 1 | 5 jours | 2.26 | Clapet anti-retour dans le canal TA | Plaque côté 2 (sens du débit volumique 1 -> 2) | Canal TB fermé | ||
- | 1 | 5 jours | 2.24 | Clapet anti-retour dans le canal A | Appareil côté 1 (sens du débit volumique 2 -> 1) | - | ||
- | 1 | 5 jours | 2.24 | Clapet anti-retour dans le canal B | Plaque côté 2 (sens du débit volumique 1 -> 2) | - |
Loading...
Matériau du joint | Caoutchouc nitrile | Pression de tarage(MPa) | 0.05 | Retour huile de pilotage | Aucun |
---|---|---|---|---|---|
Pré-ouverture | Aucun | Type de vanne | Clapet anti-retour | Unité de poids du tarif douanier | kg |
Connecteur télécommandé | Avec | Taille nominale | 10 | Pression de service maximale(Barre) | 350 |
Type | Z1S | Connexion | Assiette sandwich | Série d'appareils | 4X |
Taille de connexion | NG 10 | Numéro de position du tarif douanier | 84812010 | Poids de tarif douanier par | 1 |
Tarif douanier pays d'origine | DE |
Configurer
Propriétés de base
Poids de tarif douanier(kg)
Caractéristique de débit
Sens d'installation, clapet anti-retour 1
Sens d'installation, clapet anti-retour 2
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles