Limiteur de pression BOSCH REXROTH Z2DB 16/22

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

R900335764

Référence pièce
R900335764
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

-

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Maximum Applicable Pressure(MPa) 10.01 ou plus Débit max. (l/min) 400 Elément de réglage Douille avec hexagone et capuchon de protection
Code type Z2DB 22 VD2-2X/315 V Type de vanne Soupape de limitation de pression Tarif douanier poids(kg) 7.26
Unité de Tarif douanier poids kg Vanne de régulation du débit Aucun Taille nominale 22
Type d'actionnement Piloté Pression de service max. (bar) 315 Fonction de secours de à A - B et B - A
Type Z2DB Série d'appareils 2X Clapet anti-retour Sans clapet anti-retour
Numéro de tarif douanier 84812010 Pression nominale en bar 315 Poids de tarif douanier par 1
Contrôler l'alimentation en huile Aucun Tarif douanier, pays d'origine DE Type de réglage Mécanique
Matériau d'étanchéité FKM

Vous vous trouvez sur la page de Limiteur de pression BOSCH REXROTH Z2DB 16/22, le numéro d'article est le suivant: R900335764.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article R900335764.

Assistance technique