Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
R901029966 |
R901029967 |
R901029968 |
R901029969 |
R901029970 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Code type | Tarif douanier poids (kg) | Pression nominale en bar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | DBETE-6X/50G24K31A1V | 1.6 | 50 | ||
- | 1 | 5 jours | DBETE-6X/100G24K31A1V | 1.6 | 100 | ||
- | 1 | 5 jours | DBETE-6X/200G24K31A1V | 1.58 | 200 | ||
- | 1 | 5 jours | DBETE-6X/315G24K31A1V | 1.601 | 315 | ||
- | 1 | 5 jours | DBETE-6X/350G24K31A1V | 1.6 | 350 |
Loading...
Maximum Applicable Pressure(MPa) | 10.01 ou plus | Débit max. (l/min) | 2 | Elément de réglage | Électrique |
---|---|---|---|---|---|
Unité de Tarif douanier poids | kg | Tension (V/Hz) | DC 24 V | Vanne de régulation du débit | Aucun |
Taille nominale | 6 | Type d'actionnement | Proportionnel | Raccordement électrique | Consigne 0 à 10 V |
Pression de service max. (bar) | 420 | Type de connexion | Sans prise de Filin , fiche composant DIN EN 175201-804 | Type | DBETE |
Série d'appareils | 6X | Clapet anti-retour | Sans clapet anti-retour | Numéro de tarif douanier | 84812010 |
Poids de tarif douanier par | 1 | Contrôler l'alimentation en huile | Aucun | Tarif douanier, pays d'origine | DE |
Type de réglage | Électrique | Matériau d'étanchéité | FKM |
Configurer
Propriétés de base
Code type
Tarif douanier poids(kg)
Pression nominale en bar
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles