Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
R900910872 |
R900928127 |
R900951459 |
R900956752 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Débit max. (l/min) | Code type | Tarif douanier poids (kg) | Tension (V/Hz) | Taille nominale | Pression nominale en bar | Contrôler l'alimentation en huile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | 120 | DAW 20 B2-5X/315-17-6EW110N9K4 | 9.04 | Tension en courant alternatif 110 V | 25 | 315 | Alimentation interne en huile de pilotage et décharge interne d'huile de pilotage | ||
- | 1 | 5 jours | 120 | DAW 20 B2-5X/200-17-6EG24N9K4 | 9.16 | DC 24 V | 25 | 200 | Alimentation interne en huile de pilotage et décharge interne d'huile de pilotage | ||
- | 1 | 5 jours | 240 | DAW 30 B2-5X/315-17Y6EG24N9K4 | 15 | DC 24 V | 32 | 315 | Alimentation en huile de pilotage interne et retour d'huile de pilotage externe | ||
- | 1 | 5 jours | 60 | DAW 10 B2-5X/100-17-6EG24N9K4 | 5.2 | DC 24 V | 10 | 100 | Alimentation interne en huile de pilotage et décharge interne d'huile de pilotage |
Loading...
Maximum Applicable Pressure(MPa) | 10.01 ou plus | Elément de réglage | Douille avec hexagone et capuchon de protection | Type de vanne | Vanne de coupure de pression |
---|---|---|---|---|---|
Unité de Tarif douanier poids | kg | Vanne de régulation du débit | Aucun | Type d'actionnement | Ouvert lorsqu'il est hors tension |
Pression de service max. (bar) | 315 | Type de connexion | Avec fiche composant selon DIN EN 175 301-803, sans prises de câble (à commander séparément) | Type | DAW |
Connexion | Monture d'embase | Différence de pression de commutation | En moyenne 17% | Dispositif d'actionnement auxiliaire | Avec dispositif d'actionnement auxiliaire caché (norme) |
Série d'appareils | 5X | Clapet anti-retour | Avec distributeur à tiroir | Numéro de tarif douanier | 84812010 |
Poids de tarif douanier par | 1 | Tarif douanier, pays d'origine | DE | Type de réglage | Électrique/mécanique |
Matériau d'étanchéité | NBR |
Configurer
Propriétés de base
Débit max. (l/min)
Code type
Tarif douanier poids(kg)
Tension (V/Hz)
Taille nominale
Pression nominale en bar
Contrôler l'alimentation en huile
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles