Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
R900937595 |
R900940791 |
R900941212 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tarif douanier - poids (kg) | Symbole de la bobine | Surveillance de la position du tiroir | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | 1.54 | E63 | - | ||
- | 1 | 5 jours | 1.741 | E68 | Position du tiroir surveillée a | ||
- | 1 | 5 jours | 1.534 | E68 | - |
Loading...
Maximum Applicable Pressure(MPa) | 10.01 ou plus | Débit max. (l/min) | 50 | Retour du tiroir dans la vanne principale | Aucun |
---|---|---|---|---|---|
Emplacement du tambour | Pas surveillé | Bossage à vis | Pas de valve à visser | Type de vanne | Robinet à soupape |
Arrière de contre-pression/vanne de contrôle pilote | aucun | Tarif douanier — poids par | 1 | Tension (V/Hz) | DC 24 V |
Vanne de régulation du débit | Aucun | Unité de Tarif douanier - poids | kg | Numéro de tarif douanier | 84812010 |
Taille nominale | 6 | Type d'actionnement | Vanne à plaque sandwich à commande directe | Retour à ressort | Avec rappel par ressort |
Connexions principales | 4 | Pression de service max. (bar) | 315 | Raccordement électrique | Avec fiche composant selon DIN EN 175301-803, sans connecteur enfichable (à commander séparément) |
Actionnement | Électrique | Type | Z4WE | Dispositif d'actionnement auxiliaire | Avec dispositif d'actionnement auxiliaire caché (norme) |
Série d'appareils | 3X | Solénoïde | Solénoïde haute performance (commutation sous air) avec bobine amovible | Tarif douanier, pays d'origine | DE |
Type de réglage | Électrique | Matériau d'étanchéité | NBR |
Configurer
Propriétés de base
Tarif douanier - poids(kg)
Symbole de la bobine
Surveillance de la position du tiroir
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles