Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
R900203849 |
R900203850 |
R900203851 |
R900203852 |
R900203853 |
R900203854 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Code type | Tarif douanier poids (kg) | Pression nominale en bar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | DBDS 2 K2X/25 | 0.234 | 25 | ||
- | 1 | 5 jours | DBDS 2 K2X/50 | 0.235 | 50 | ||
- | 1 | 5 jours | DBDS 2 K2X/100 | 0.23 | 100 | ||
- | 1 | 5 jours | DBDS 2 K2X/200 | 0.23 | 200 | ||
- | 1 | 5 jours | DBDS 2 K2X/315 | 0.23 | 315 | ||
- | 1 | 5 jours | DBDS 2 K2X/420 | 0.238 | 420 |
Loading...
Maximum Applicable Pressure(MPa) | 10.01 ou plus | Débit max. (l/min) | 2 | Elément de réglage | Hexagone avec capuchon de protection |
---|---|---|---|---|---|
Type de vanne | Soupape de limitation de pression | Unité de Tarif douanier poids | kg | Vanne de régulation du débit | Aucun |
Taille nominale | 2 | Type d'actionnement | à commande directe | Pression de service max. (bar) | 420 |
Type | DBD | Connexion | Comme valve à visser (cartouche) | Série d'appareils | 2X |
Clapet anti-retour | Sans clapet anti-retour | Numéro de tarif douanier | 84812010 | Poids de tarif douanier par | 1 |
Contrôler l'alimentation en huile | Aucun | Tarif douanier, pays d'origine | DE | Type de réglage | Mécanique |
Matériau d'étanchéité | NBR |
Configurer
Propriétés de base
Code type
Tarif douanier poids(kg)
Pression nominale en bar
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles