Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
R901027408 |
R901047007 |
R901049804 |
R901049817 |
R901049860 |
R901049865 |
R901049868 |
R901049877 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Code type | Tarif douanier poids (kg) | Pression nominale en bar | Poids de tarif douanier par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | KBPSL8AA/HCG24K4V | 0.443 | 210 | 1 | ||
- | 1 | 5 jours | KBPSP8AA/HCG24K4V | 0.44 | 315 | 100 | ||
- | 1 | 5 jours | KBPSC8AA/HCG24K4V | 0.443 | 50 | 100 | ||
- | 1 | 5 jours | KBPSF8AA/HCG24K4V | 0.443 | 100 | 100 | ||
- | 1 | 76 jours | KBPSR8AA/HCG24K4V | 0.479 | 350 | 100 | ||
- | 1 | 5 jours | KBPST8AA/HCG24K4V | 0.445 | 420 | 1 | ||
- | 1 | 5 jours | KBPSH8AA/HCG24K4V | 0.44 | 150 | 1 | ||
- | 1 | 5 jours | KBPSN8AA/HCG24K4V | 0.444 | 250 | 1 |
Loading...
Maximum Applicable Pressure(MPa) | 10.01 ou plus | Débit max. (l/min) | 2 | Elément de réglage | Électrique |
---|---|---|---|---|---|
Unité de Tarif douanier poids | kg | Tension (V/Hz) | DC 24 V | Vanne de régulation du débit | Aucun |
Consigne | Au point de consigne = 0, la pression minimale est réglée | Taille nominale | 8 | Type d'actionnement | à commande directe |
Pression de service max. (bar) | 420 | Type de connexion | Avec fiche composant selon DIN EN 175 301-803, sans prises de câble (à commander séparément) | Type | KBPS |
Série d'appareils | A | Clapet anti-retour | Sans clapet anti-retour | Numéro de tarif douanier | 84812010 |
Contrôler l'alimentation en huile | Aucun | Tarif douanier, pays d'origine | DE | Type de réglage | Électrique |
Matériau d'étanchéité | FKM |
Configurer
Propriétés de base
Code type
Tarif douanier poids(kg)
Pression nominale en bar
Poids de tarif douanier par
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles