Elément filtrant BOSCH REXROTH

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
800R928005676
R928005673
R928005674
R928005679
R928005837
R928005855
R928005891
R928005961
R928006033
R928006035
R928006215
R928006483
R928006647
R928006656
R928006710
R928006751
R928006753
R928006755
R928006764
R928006807
R928006809
R928006816
R928006818
R928006861
R928006863
R928006872
R928006915
R928006917
R928006926
R928007032
R928008383
R928018925
R928018927
R928018934
R928022348
R928022351
R928022356
R928028127
R928041334
R928045617
R928045621
R928045750
R928047692
R928051632
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type code Poids de tarif douanier
(kg)
Pression différentielle maximale de l'élément filtrant Taille de conception Type Matériau filtrant Numéro de position du tarif douanier Cotation du filtre (µm) Matériau d'étanchéité

641.03 €

1 Devis 1.0060 H20XL-A00-0-M1.823060Type 1Matériau en fibre de verre de génération 5, non réutilisable (non nettoyable)8421999020NBR

710.25 €

1 Devis 1.0060 H3XL-A00-0-M1.823060Type 1Matériau en fibre de verre de génération 5, non réutilisable (non nettoyable)842199903NBR

680.97 €

1 Devis 1.0060 H6XL-A00-0-M1.823060Type 1Matériau en fibre de verre de génération 5, non réutilisable (non nettoyable)842199906NBR

307.62 €

1 Devis 1.0060 P25-A00-0-M1.823060Type 1Papier filtre, non réutilisable (non nettoyable)8421999025NBR

127.68 €

1 Devis 1.0040 H10XL-A00-0-M0.1743040Type 1Absolute - matériau en fibre de verre, non nettoyable8421999010NBR

143.65 €

1 Devis 1.0063 H10XL-A00-0-M0.263063Type 1Absolute - matériau en fibre de verre, non nettoyable8421999010NBR

399.00 €

1 Devis 1.0160 H10XL-A00-0-M0.72930160Type 1Absolute - matériau en fibre de verre, non nettoyable8421999010NBR

710.25 €

1 Devis 1.0400 H3XL-A00-0-M1.5230400Type 1Absolute - matériau en fibre de verre, non nettoyable842199903NBR

1,231.57 €

1 Devis 1.1000 H3XL-A00-0-M3.6301000Type 1Absolute - matériau en fibre de verre, non nettoyable842199903NBR

1,045.37 €

1 Devis 1.1000 H10XL-A00-0-M3.575301000Type 1Absolute - matériau en fibre de verre, non nettoyable8421999010NBR

202.18 €

1 Devis 2.0013 H10XL-A00-0-M0.223013Type 2Matériau en fibre de verre de génération 5, non réutilisable (non nettoyable)8421999010NBR

550.65 €

1 Devis 2.0045 H3XL-A00-0-M1.863045Type 2Matériau en fibre de verre de génération 5, non réutilisable (non nettoyable)842199903NBR

138.35 €

1 Devis 2.0040 H10XL-A00-0-M0.123040Type 2Absolute - matériau en fibre de verre, non nettoyable8421999010NBR

236.55 €

1 Devis 2.0040 H10XL-B00-0-M0.1633040Type 2Absolute - matériau en fibre de verre, non nettoyable8421999010NBR

270.63 €

1 Devis 2.0063 H10XL-B00-0-M0.2533063Type 2Absolute - matériau en fibre de verre, non nettoyable8421999010NBR

329.22 €

1 Devis 2.0100 G10-A00-0-M0.3630100Type 2Acier inoxydable, réutilisable (nettoyable)8421999010NBR

228.77 €

1 Devis 2.0100 H3XL-A00-0-M0.2430100Type 2Absolute - matériau en fibre de verre, non nettoyable842199903NBR

202.18 €

1 Devis 2.0100 H10XL-A00-0-M0.2730100Type 2Absolute - matériau en fibre de verre, non nettoyable8421999010NBR

349.54 €

1 Devis 2.0100 H10XL-B00-0-M0.375330100Type 2Absolute - matériau en fibre de verre, non nettoyable8421999010NBR

348.45 €

1 Devis 2.0160 H3XL-A00-0-M0.530160Type 2Absolute - matériau en fibre de verre, non nettoyable842199903NBR

308.62 €

1 Devis 2.0160 H10XL-A00-0-M0.530160Type 2Absolute - matériau en fibre de verre, non nettoyable8421999010NBR

614.68 €

1 Devis 2.0160 H3XL-B00-0-M0.8330160Type 2Absolute - matériau en fibre de verre, non nettoyable842199903NBR

574.85 €

1 Devis 2.0160 H10XL-B00-0-M0.85330160Type 2Absolute - matériau en fibre de verre, non nettoyable8421999010NBR

393.69 €

1 Devis 2.0250 H3XL-A00-0-M0.74430250Type 2Absolute - matériau en fibre de verre, non nettoyable842199903NBR

361.82 €

1 Devis 2.0250 H10XL-A00-0-M0.78430250Type 2Absolute - matériau en fibre de verre, non nettoyable8421999010NBR

682.35 €

1 Devis 2.0250 H10XL-B00-0-M1.288330250Type 2Absolute - matériau en fibre de verre, non nettoyable8421999010NBR

550.65 €

1 Devis 2.0400 H3XL-A00-0-M1.1430400Type 2Absolute - matériau en fibre de verre, non nettoyable842199903NBR

473.51 €

1 Devis 2.0400 H10XL-A00-0-M1.1730400Type 2Absolute - matériau en fibre de verre, non nettoyable8421999010NBR

627.66 €

1 14 jours 2.0400 H10XL-B00-0-M1.976330400Type 2Absolute - matériau en fibre de verre, non nettoyable8421999010NBR

1,860.66 €

1 Devis 2.1000 H3XL-B00-0-M2.423301000Type 2Absolute - matériau en fibre de verre, non nettoyable842199903NBR

1,541.52 €

1 Devis 2.0045 G25-CH0-0-V216045Type 2Acier inoxydable, réutilisable (nettoyable)8421999025NBR

221.08 €

1 Devis 2.0013 G40-A00-0-M0.243013Type 2Acier inoxydable, réutilisable (nettoyable)8421999040NBR

165.82 €

1 Devis 2.0013 G100-A00-0-M0.2843013Type 2Acier inoxydable, réutilisable (nettoyable)84219990100NBR

663.22 €

1 Devis 2.0045 G40-A00-0-M13045Type 2Acier inoxydable, réutilisable (nettoyable)8421999040NBR

221.08 €

1 Devis 2.0100 G40-A00-0-M0.2630100Type 2Acier inoxydable, réutilisable (nettoyable)8421999040NBR

663.22 €

1 Devis 2.0400 G40-A00-0-M1.15530400Type 2Acier inoxydable, réutilisable (nettoyable)8421999040NBR

165.82 €

1 Devis 2.0100 G100-A00-0-M0.330100Type 2Acier inoxydable, réutilisable (nettoyable)84219990100NBR

5,715.71 €

1 Devis 100 EL 0014 H3XL-A0V-000-R0V0053014Type 100Micro verre, non nettoyable842129803Viton

415.11 €

1 Devis 2.0014 H3XL-A0V-0-V0.33014Type 2Matériau en fibre de verre de génération 5, non réutilisable (non nettoyable)842199903FKM

183.54 €

1 Devis 2.0013 G200-A00-0-M0.263013Type 2Acier inoxydable, réutilisable (nettoyable)84219990200NBR

172.38 €

1 Devis 2.0013 G300-A00-0-M0.263013Type 2Acier inoxydable, réutilisable (nettoyable)84219990300NBR

172.38 €

1 Devis 2.0100 G300-A00-0-M0.3730100Type 2Acier inoxydable, réutilisable (nettoyable)84219990300NBR

646.28 €

1 Devis 2.0400 G200-A00-0-V1.4530400Type 2Acier inoxydable, réutilisable (nettoyable)84219990200FKM

189.03 €

1 Devis 2.0100 G200-A00-0-M0.330100Type 2Acier inoxydable, réutilisable (nettoyable)84219990200NBR

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Vanne by-pass oui/non Aucun Conception des éléments Colle norme / matériau norme
Poids de tarif douanier par 1 Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique