Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
0067040917 |
0067040919 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau | Plage de température | Poids du tarif douanier — poids (kg) | Dureté | Numéro de tarif douanier | Tarif douanier pays d'origine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | Caoutchouc nitrile | -30 à +100°C | 65.14 | 70 | 40169300 | CN | ||
- | 1 | 5 jours | Caoutchouc fluoré | -15 à +200°C | 80.1 | 80 | 39269097 | IT |
Loading...
Version | H - norme métrique | Tarif douanier — poids par | 100 | Unité de poids du tarif douanier | kg |
---|---|---|---|---|---|
Norme | DIN ISO 3601-1 | Couleur du boîtier | Jaune orange | Type | Boîte d'assortiment de joint torique |
Contenu | 30 cotes (404 pièces) | Couleur de base | Noir |
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Plage de température
Poids du tarif douanier — poids(kg)
Dureté
Numéro de tarif douanier
Tarif douanier pays d'origine
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles